Solución de sensores de seguridad compacta: Los sensores inductivos OSSD pueden montarse de forma flexible y ofrecen una gran distancia de conmutación asegurada.
Sensores de seguridad inductivos con salidas OSSD
Los sensores inductivos de Turck permiten el control de la posición y el alcance sin desgaste en aplicaciones relacionadas con la seguridad
Los sensores de seguridad inductivos con dos salidas OSSD (dispositivo de señal de conmutación de salida) completan la cartera de Turck para la tecnología de seguridad. Los interruptores de proximidad permiten a los usuarios aprovechar también las ventajas de la supervisión de posición y alcance sin contacto y, por tanto, sin desgaste, en aplicaciones relacionadas con la seguridad, ya sea en prensas, grúas, maquinaria de ferias o cubiertas de máquinas.
Beneficios
- Alta disponibilidad de la máquina gracias a la clase de protección IP67 y a las desconexiones seguras a través de dos salidas OSSD.
- Fácil integración gracias a su diseño compacto y a su amplia gama de accesorios.
- Uso flexible con un punto de encendido de alta seguridad y sin necesidad de un actuador separado.
Detectar cortocircuitos, sobrecargas y circuitos cruzados
Los sensores utilizan sus salidas OSSD para enviar señales de conmutación a los sistemas de seguridad. Esto se utiliza para detectar cortocircuitos, sobrecargas o cruces de circuitos y para probar la capacidad de desconexión al mismo tiempo. Con SIL 2 (IEC 61508) y el nivel de rendimiento d (EN ISO 13849), los dispositivos cumplen con los exigentes requisitos de seguridad funcional.
Una solución de seguridad sin desgaste y de bajo costo
La nueva serie de productos de Turck comprende los dispositivos de barril de rosca M12, M18 y M30, cada uno de ellos con una gran distancia de activación asegurada, una robusta carcasa metálica y un amplio rango de temperatura de -25 a 70 °C. Gracias a su insensibilidad al polvo y a la humedad, los interruptores de proximidad inductivos reducen el riesgo de fallos en la planta, por lo que son ideales para los usuarios que desean implementar una solución de seguridad rentable con un objetivo metálico en lugar de con un actuador especialmente montado.
INDUSTRIAS
- Ingeniería mecánica - por ejemplo, asegurando bocas de inspección o prensas
- Los fabricantes de atracciones, por ejemplo, la detección de las barras de seguridad
- Ingeniería de plantas - por ejemplo, la vigilancia de las puertas de seguridad
CARACTERÍSTICAS
- Dos salidas OSSD
- Funciones de seguridad hasta SIL 2 (IEC 61508) o nivel de rendimiento d (EN ISO 13849)
- Clase de protección IP67
- Rango de temperatura -25...+70 °C
- LED de estado de 2 colores
CONTENIDO RELACIONADO
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Select Country
Turck worldwide