Sensores ultrasónicos compactos con tecnología IO-Link
Minneapolis, MN - March 29, 2018
Para diversificar aún más nuestra cartera de sensores ultrasónicos, Turck ha lanzado un sensor ultrasónico compacto con tecnología IO-Link. El diseño rentable de este sensor aún ofrece las ventajas de un sensor ultrasónico estándar, así como funciones de comunicación y avanzadas a través de IO-Link (versión 1.1).
El nuevo dispositivo puede enseñarse como un sensor estándar a través de Teach-by-Wire o programarse y usarse a través de IO-Link. Las funciones avanzadas, como la sincronización, permiten sincronizar múltiples sensores entre sí sin el riesgo de interferir entre sí. Cuando se usa en este modo, todos los sensores transmitirán y recibirán información juntos, lo que aumenta el área de cobertura y proporciona una salida única desde múltiples sensores.
Además, el modo de multiplexación permite que varios sensores se monten juntos sin interferencias al tiempo que proporcionan salidas individuales.
Estos sensores se ofrecen en modelos de detección frontal y lateral, con clasificación IP67, y están disponibles con carcasas de barril roscadas M18 y conectores Eurofast M12x1.
Para diversificar aún más nuestra cartera de sensores ultrasónicos, Turck ha lanzado un sensor ultrasónico compacto con tecnología IO-Link. El diseño rentable de este sensor aún ofrece las ventajas de un sensor ultrasónico estándar, así como funciones de comunicación y avanzadas a través de IO-Link (versión 1.1).
El nuevo dispositivo puede enseñarse como un sensor estándar a través de Teach-by-Wire o programarse y usarse a través de IO-Link. Las funciones avanzadas, como la sincronización, permiten sincronizar múltiples sensores entre sí sin el riesgo de interferir entre sí. Cuando se usa en este modo, todos los sensores transmitirán y recibirán información juntos, lo que aumenta el área de cobertura y proporciona una salida única desde múltiples sensores.
Además, el modo de multiplexación permite que varios sensores se monten juntos sin interferencias al tiempo que proporcionan salidas individuales.
Estos sensores se ofrecen en modelos de detección frontal y lateral, con clasificación IP67, y están disponibles con carcasas de barril roscadas M18 y conectores Eurofast M12x1
Más Información
Select Country
Turck worldwide