![](/static/img/Turck0917_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0917_680x382_rdax_480x270.jpg)
El IM12-CCM (izquierda)y los protectores de gabinete IMX12-CCM están diseñados para su uso en áreas no peligrosas y áreas peligrosas
Supervisión confiable de la condición para la automatización de la fábrica
09/17 – El protector de gabinete IM12-CCM de Turck monitorea continuamente las variables ambientales relevantes dentro de los gabinetes de control y de los gabinetes de protección
Mülheim, Marzo 29, 2017Turck está mostrando al gabinete IM12-CCM en la feria de Hannover. El dispositivo detecta puertas cerradas incorrectamente, así como el exceso de los límites de humedad y temperatura. También detecta el acceso no autorizado a los gabinetes de conmutación, proporcionando así protección contra la manipulación de acuerdo con las normas de seguridad de TI. El dispositivo delgado de riel DIN de 12,5 mm también se puede instalar fácilmente en los gabinetes de interruptores existentes.
El IM12-CCM cuenta con un registrador de datos interno con sello de tiempo y almacena datos durante un máximo de dos años. Esto permite a los usuarios detectar también cambios repentinos durante periodos prolongados y rectificar la causa. Una interfaz permite que dos protectores de armario funcionen en modo maestro-esclavo para supervisar el cierre correcto de la puerta y los otros valores límite simultáneamente en dos puntos en el gabinete de control. El maestro procesa los datos del esclavo y envía una señal al controlador.
El IM12-CCM estándar viene con dos contactos de conmutador y una interfaz IO-Link. El modo de enseñanza rápida permite al usuario establecer fácilmente los valores límite en el campo. Alternativamente, los parámetros pueden ser establecidos a través de IO-Link o un marco FDT como PACTware. El IM12-CCM es el segundo gabinete en la cartera de Turck.Complementa el módulo IMX12-CCM que está diseñado para su uso en áreas peligrosas.
El gabinete IM12-CCM de Turck. El dispositivo detecta puertas cerradas incorrectamente, así como el exceso de los límites de humedad y temperatura. También detecta el acceso no autorizado a los gabinetes de conmutación, proporcionando así protección contra la manipulación de acuerdo con las normas de seguridad de TI. El dispositivo delgado de riel DIN de 12,5 mm también se puede instalar fácilmente en los gabinetes de interruptores existentes.
El IM12-CCM cuenta con un registrador de datos interno con sello de tiempo y almacena datos durante un máximo de dos años. Esto permite a los usuarios detectar también cambios repentinos durante periodos prolongados y rectificar la causa. Una interfaz permite que dos protectores de armario funcionen en modo maestro-esclavo para supervisar el cierre correcto de la puerta y los otros valores límite simultáneamente en dos puntos en el gabinete de control. El maestro procesa los datos del esclavo y envía una señal al controlador.
El IM12-CCM estándar viene con dos contactos de conmutador y una interfaz IO-Link. El modo de enseñanza rápida permite al usuario establecer fácilmente los valores límite en el campo. Alternativamente, los parámetros pueden ser establecidos a través de IO-Link o un marco FDT como PACTware. El IM12-CCM es el segundo gabinete en la cartera de Turck. Complementa el módulo IMX12-CCM que está diseñado para su uso en áreas peligrosas.
Further Information
Select Country
Turck worldwide