Switches de presión robustos ahora con IO-Link para una mejor funcionalidad
Otra novedad de este mes son los switches de presión PT1000/PT2000 con funcionalidad IO-Link y salidas de conmutación configurables. Estos robustos dispositivos están construidos para soportar golpes y cambios de presión y temperatura, así como los beneficios añadidos de la comunicación digital, incluyendo diagnósticos avanzados y una configuración de parámetros flexible a través de IO-Link. Ambas variantes son adecuadas para su uso en la medición industrial de la presión neumática e hidráulica.
- Clasificado a IP67 para aplicaciones robustas
- El PT1000 ofrece un rango de 1...40 bar y tiene una celda de medición de cerámica
- La serie PT2000 está diseñada con celdas de medición completamente soldadas para rangos de presión más altos de 10...600 bar
- Permite controlar fácilmente la presión aplicada, los posibles cortocircuitos eléctricos, la sobrepresión y la subpresión, así como los valores que superan la temperatura máxima de funcionamiento mediante el IO-Link.
Otra novedad de este mes son los switches de presión PT1000/PT2000 con funcionalidad IO-Link y salidas de conmutación configurables. Estos robustos dispositivos están construidos para soportar golpes y cambios de presión y temperatura, así como los beneficios añadidos de la comunicación digital, incluyendo diagnósticos avanzados y una configuración de parámetros flexible a través de IO-Link. Ambas variantes son adecuadas para su uso en la medición industrial de la presión neumática e hidráulica.
- Clasificado a IP67 para aplicaciones robustas
- El PT1000 ofrece un rango de 1...40 bar y tiene una celda de medición de cerámica
- La serie PT2000 está diseñada con celdas de medición completamente soldadas para rangos de presión más altos de 10...600 bar
- Permite controlar fácilmente la presión aplicada, los posibles cortocircuitos eléctricos, la sobrepresión y la subpresión, así como los valores que superan la temperatura máxima de funcionamiento mediante el IO-Link.
Select Country
Turck worldwide