Turck amplía oferta de conectividad HD Minifast

Minneapolis, MN - Marzo 27, 2017

Turck ahora ofrece soluciones de conectividad Minifast HD para aplicaciones difíciles que se encuentran en áreas no peligrosas. Si bien la versión original de la línea Minifast HD contó con aprobaciones de áreas peligrosas, la oferta ampliada es una opción ideal para aplicaciones que requieren un conector de servicio pesado en zonas no peligrosas también.
 
La oferta de Minifast HD proporciona un cuerpo de metal de acero inoxidable 316 que está completamente encapsulado. Esta combinación robusta y totalmente encapsulada proporciona una solución más robusta para estas aplicaciones al mismo tiempo que permite la flexibilidad para unirse con una amplia variedad de tipos de cables, incluidos muchos tipos especiales.
 
"Escuchamos a muchos de nuestros clientes que buscaban una solución de servicio pesado más confiable y rentable, y que esta era una solución que ellos querían también disponible fuera de las áreas peligrosas", dijo Jay Bartsias, Gerente Senior de Productos para Conectividad. "La oferta estándar de Minifast HD brinda a estos clientes una solución mucho más resistente que los conectores tradicionales y brinda la máxima protección contra las condiciones ambientales".
 
La oferta de Minifast HD tiene una temperatura de funcionamiento de -40 a +105 ° C, y tiene clasificación IP67 e IP68. Además, también cuenta con aprobaciones NEMA 1, 3, 4 y 6P.
 

Turck ofrece ahora soluciones de conectividad HD Minifast para aplicaciones robustas que se encuentran en áreas no peligrosas. Aunque la versión original de la línea Minifast HD incluía aprobaciones de áreas peligrosas, la ampliación de la oferta es una opción ideal para aplicaciones que requieren un conector de uso rudo en zonas no peligrosas.

La oferta Minifast HD ofrece un cuerpo de acero inoxidable 316 que está completamente encapsulado. Ésta combinación robusta y completamente encapsulada proporciona una solución más robusta para estas aplicaciones, al mismo tiempo que permite la flexibilidad para unirse con una amplia variedad de tipos de cables, incluyendo muchos tipos especiales.

"Hemos escuchado de muchos de nuestros clientes que estaban buscando una solución más confiable y rentable de servicio pesado, y que esta era una solución que querían disponible fuera de las zonas de riesgo también", dijo Jay Bartsias, Gerente Senior de Productos para Conectividad. "La oferta estándar de HD Minifast ofrece a estos clientes una solución que es mucho más resistente que los conectores tradicionales y proporciona la máxima protección contra las condiciones ambientales".

La oferta Minifast HD tiene una temperatura de funcionamiento de -40 a +105 ° C, y es IP67 e IP68. Además, también lleva aprobaciones NEMA 1, 3, 4 y 6P.

Select Country

Turck worldwide

to top