![](/static/img/Deutsch.jpg)
![](/static/img/Deutsch_rdax_480x270.jpg)
Turck lanza conectores sobremoldeados Deutsch J1939
Minneapolis, MN - Abril 28, 2016
Minneapolis, MN - Abril 28, 2016Turck ha lanzado una solución de conectividad de sobremoldeado para las aplicaciones Deutsch J1939. La solución completa incrementa la longevidad y durabilidad y a su vez se reduce el tiempo de instalación. El Nuevo diseño ofrece una solución ideal para equipos móviles y aplicaiones de aceite y gas, donde los factores ambientales como el choque, las vibraciones, las bajas temperaturas, la humedad y los aceites pueden afectar el rendimiento.
Gracias al diseño sobremoldeado, la chaqueta extremelife, de rango IP67, y con extremo rendimiento de clima frío, los conectores sobremoldeados Deutsch J1939 de Turck proporcionan un esfuerzo adicional, con abrasion y resistencia al aceite, con rendimiento superior en una solución lista para usar, Los conectores sobremoldeados Deutsch J1939 están equipados con el cable líder de Turck, extremelife-60, el cual permite que la chaqueta sea flexible y que no se rompa o agriete cuando esté expuesto a temperaturas de frío extremo.
"Hemos escuchado de nuestros clients la falta de una solución durable y fácil para las aplicaciones del J1939", comentaChris Kundel, gerente de producto de Turck. "Al combinar la larga historia de las soluciones sobremoldeadas de conectividad de Turck con nuestro cableado extremelife-60, ahora podemos ofrecer una solución que realmente puede hacer frente a los ambientes más exigentes y que implican que no sea un cable duro o un montaje para instalar."
Los cables sobremoldeados Deutsch de Turck son construidos siguiendo las especificiaciones SAE para el J1939. Turck ofrece una solución de sobremoldeado J1939-11 para aplicaciones blindadas, así como la solución J1939-15 para las aplicaciones no blindadas, con terminales resistentes y conectores tipo T.
Turck ha lanzado una solución de conectividad de sobremoldeado para las aplicaciones Deutsch J1939. La solución completa incrementa la longevidad y durabilidad y a su vez se reduce el tiempo de instalación. El Nuevo diseño ofrece una solución ideal para equipos móviles y aplicaiones de aceite y gas, donde los factores ambientales como el choque, las vibraciones, las bajas temperaturas, la humedad y los aceites pueden afectar el rendimiento.
Gracias al diseño sobremoldeado, la chaqueta extremelife, de rango IP67, y con extremo rendimiento de clima frío, los conectores sobremoldeados Deutsch J1939 de Turck proporcionan un esfuerzo adicional, con abrasion y resistencia al aceite, con rendimiento superior en una solución lista para usar, Los conectores sobremoldeados Deutsch J1939 están equipados con el cable líder de Turck, extremelife-60, el cual permite que la chaqueta sea flexible y que no se rompa o agriete cuando esté expuesto a temperaturas de frío extremo.
"Hemos escuchado de nuestros clients la falta de una solución durable y fácil para las aplicaciones del J1939", comentaChris Kundel, gerente de producto de Turck. "Al combinar la larga historia de las soluciones sobremoldeadas de conectividad de Turck con nuestro cableado extremelife-60, ahora podemos ofrecer una solución que realmente puede hacer frente a los ambientes más exigentes y que implican que no sea un cable duro o un montaje para instalar."
Los cables sobremoldeados Deutsch de Turck son construidos siguiendo las especificiaciones SAE para el J1939. Turck ofrece una solución de sobremoldeado J1939-11 para aplicaciones blindadas, así como la solución J1939-15 para las aplicaciones no blindadas, con terminales resistentes y conectores tipo T.
Select Country
Turck worldwide