![](/static/img/TBENSweb.jpg)
![](/static/img/TBENSweb_rdax_480x270.jpg)
Turck anuncia módulos multiprotocolo E/S ultra compactos
Minneapolis, MN - Marzo 26, 2015
Turck presenta el primer Módulo de E/S discretas ultra compacto de su nueva serie TBEN-S (Small). Los módulos completamente protegidos IP65, IP67 e IP69K miden solamente 1.25" x 5.6" lo que permite que sean instalados directamente en la máquina. Con su rango de temperature de -40 a +70 °C, los dispositivos son altamente versátiles. Aun con su diseño compacto cada modulo TBEN-S puede ser operado sin ningún gateway adicional en cada uno de sus sistemas de Ethernet PROFINET®, Modbus TCP™ o EtherNet/IP™. Además, gracias a la tecnología multiprotocolo de Turck, los dispositivos reconocen el protocolo utilizado automáticamente al escuchar la comunicación durante la fase de arranque. Un conmutador integrado permite el uso de dispositivos en topología de línea.
"El lanzamiento del TBEN-S digital proporciona a nuestros clientes una solución flexible que puede colocarse directamente en la máquina, y en un tamaño menor que cualquiera en el Mercado." comenta el Gerente de Producto, Noah Glenn. "Además, el TBEN-S se encuentra disponible con una amplia variedad de opciones para que los clientes tengan exactamente lo que su aplicación requiere.
Los módulos TBEN-S están disponibles en cinco variantes: cuatro salidas y entradas digitales, ocho entradas digitales con modulo de diagnóstico, ocho entradas digitales con canales de diagnóstico, ocho salidas digitales así como ocho entradas y salidas universales digitales. Las salidas manejan una corriente de hasta 2 A. Cada canal de salida es continuamente monitoreado por un sistema de diagnóstico integrado que registra todo lo que sucede en el registro de eventos del dispositivo.
Esto simplifica la resolución de problemas y reduce la inactividad significativamente. El servidor web interno puede ser usado para mostrar el diagnóstico en texto. La página web ha sido configurada con diseño responsivo para que un teléfono inteligente pueda ser usado para un fácil diagnóstico.
Turck presenta el primer Módulo de E/S discretas ultra compacto de su nueva serie TBEN-S (Small). Los módulos completamente protegidos IP65, IP67 e IP69K miden solamente 1.25" x 5.6" lo que permite que sean instalados directamente en la máquina. Con su rango de temperature de -40 a +70 °C, los dispositivos son altamente versátiles. Aun con su diseño compacto cada modulo TBEN-S puede ser operado sin ningún gateway adicional en cada uno de sus sistemas de Ethernet PROFINET®, Modbus TCP™ o EtherNet/IP™. Además, gracias a la tecnología multiprotocolo de Turck, los dispositivos reconocen el protocolo utilizado automáticamente al escuchar la comunicación durante la fase de arranque. Un conmutador integrado permite el uso de dispositivos en topología de línea.
"El lanzamiento del TBEN-S digital proporciona a nuestros clientes una solución flexible que puede colocarse directamente en la máquina, y en un tamaño menor que cualquiera en el Mercado." comenta el Gerente de Producto, Noah Glenn. "Además, el TBEN-S se encuentra disponible con una amplia variedad de opciones para que los clientes tengan exactamente lo que su aplicación requiere.
Los módulos TBEN-S están disponibles en cinco variantes: cuatro salidas y entradas digitales, ocho entradas digitales con modulo de diagnóstico, ocho entradas digitales con canales de diagnóstico, ocho salidas digitales así como ocho entradas y salidas universales digitales. Las salidas manejan una corriente de hasta 2 A. Cada canal de salida es continuamente monitoreado por un sistema de diagnóstico integrado que registra todo lo que sucede en el registro de eventos del dispositivo.
Esto simplifica la resolución de problemas y reduce la inactividad significativamente. El servidor web interno puede ser usado para mostrar el diagnóstico en texto. La página web ha sido configurada con diseño responsivo para que un teléfono inteligente pueda ser usado para un fácil diagnóstico.
Select Country
Turck worldwide