Los acopladores inductivos de Turck transfieren datos y energía también con desplazamientos angulares y paralelos
Acopladores inductivos a prueba de golpes
La nueva serie NIC de Turck transfiere datos y hasta 18 vatios de potencia sin contacto
Turck ha actualizado sus equipos de acopladores inductivos y ahora también ofrece funciones adicionales, como el emparejamiento selectivo, además de un rendimiento mejorado. Con un tiempo de arranque de 600 ms, los acopladores NIC permiten acortar los ciclos de producción y aumentar así la productividad.
Robustez y fiabilidad
Con IO-Link COM3, los acopladores NIC admiten una velocidad máxima de transmisión de datos de 230,4 kbps. Los robustos acopladores resisten altas cargas de choque y transfieren 18 W de potencia a través de una interfaz aérea de 7 mm.
Beneficios
- Reducción de los tiempos de inactividad de la planta debidos al desgaste de los conectores mecánicos
- Mayor productividad de la planta gracias a un acoplamiento rápido y confiable
- Mayor flexibilidad de montaje gracias al gran desplazamiento angular
Como "conectores sin contacto", están totalmente exentos de desgaste y, gracias a la protección IP68, permanentemente sellados. Un desplazamiento angular flexible de hasta 15° y un desplazamiento paralelo de hasta 5 mm garantizan una gran libertad de instalación. La función de diagnóstico detecta la presencia de la pieza secundaria, así como de cualquier objeto metálico en el entrehierro.
Emparejamiento selectivo único en el mercado
La comunicación bidireccional permite activar actuadores y recoger señales de sensores. Además del "emparejamiento dinámico", por el que se puede conectar cualquier pieza primaria y secundaria, los acopladores también admiten el "emparejamiento selectivo", por el que una pieza primaria sólo puede comunicarse con las piezas secundarias seleccionadas. Para ello, se puede acceder directamente al dispositivo a través de IO-Link. Las aplicaciones típicas de los acopladores NIC incluyen herramientas intercambiables, mesas giratorias o vehículos de guiado automático.
INDUSTRIAS
- Automotriz
- AGVs
- Herramientas giratorias
FUNCIONES CLAVE
- Protección IP68
- Alta resistencia a los golpes
- 18 W a través de hasta 7 mm
- IO-Link COM3
CONTENIDO RELACIONADO
Expert Talk: Acopladores inductivos
En esta Expert Talk, el responsable técnico Jörg Tauert y Dustin Küpper, jefe de producto de sensores de posición/proximidad, hablan de las funciones y posibles aplicaciones de los nuevos acopladores inductivos. Más información
Walk & Talk: Acopladores Inductivos
Obtén una visión general de las características y ventajas de la mano de nuestro experto en productos en este Walk & Talk
Quickstart: Inductive Couplers
In our Quickstart video series, our product expert presents, after a short unboxing, how the inductive couplers in the Turck Automation Suite are connected, parameterized and configured ready for operation. Watch now!
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
GALERÍA DIGITAL
Digital Innovation Park
Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital
Select Country
Turck worldwide