![](/static/img/Turck2316_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2316_680x382_rdax_480x270s.jpg)
En términos de canales de densidad, los dispositivos IMX12-TI estan dejando nuevas referencias y son algunos de los dispositivos más precisos del mercado.
Amplificadores de medición de temperatura con canal de densidad alto
23/16 – Amplificadores versátiles de medición de temperatura para su uso en circuitos SIL2 y en Zona 2
Mülheim, 27 Octubre 2016Turck ha agregado el amplificador de medición de temperatura IMX12-TI a su serie de interfaz de tecnología IMX. Con un grosor de solo 12.5 milímetros y el canal de densidad más alto en el mercado, es dispositivo ahorra espacio valioso en el gabinete. Además de la variante de un solo canal, la cual excede directamente las señales del valor límite de temperatura para controlar el sistema vía contacto de conmutación de relé, Turck ofrece dos versiones de dos canales del IMX12-TI: una para termómetros de resistencia o termopares con conexiones de 2 y 3 hilos, u otra con 4 hilos para termometros de resistencia.
Con temperaturas de operación de más de 70 °C y voltajes de operación de 10 a 30 VDC, el IMX12-TI ofrece un uso particularmente versatil, como en aplicaciones con fuentes de alimentación a bordo, fuentes de alimentación de emergencia o aplicaciones alimentadas con baterías. Todos los termopares estándard pueden conectarse como sensores de resistencia. Como todos los dispositivos de la serie IMX12, los amplificadores de medición de temperatura están aprobados para todos los mercados relevantes, cumplen con los requerimientos del SIL nivel 2 y son adecuados para usarse directamente en Zona 2.
El sistema opcional de riel de potencia simplifica la fuente de alimentación al alimentar el voltaje vía una conexión de riel. Para aplicaciones altamente disponibles puede ser diseñado de manera redundante y con un grupo de mensajes de falla.
Turck ha agregado el amplificador de medición de temperatura IMX12-TI a su serie de interfaz de tecnología IMX. Con un grosor de solo 12.5 milímetros y el canal de densidad más alto en el mercado, es dispositivo ahorra espacio valioso en el gabinete. Además de la variante de un solo canal, la cual excede directamente las señales del valor límite de temperatura para controlar el sistema vía contacto de conmutación de relé, Turck ofrece dos versiones de dos canales del IMX12-TI: una para termómetros de resistencia o termopares con conexiones de 2 y 3 hilos, u otra con 4 hilos para termometros de resistencia.
Con temperaturas de operación de más de 70 °C y voltajes de operación de 10 a 30 VDC, el IMX12-TI ofrece un uso particularmente versatil, como en aplicaciones con fuentes de alimentación a bordo, fuentes de alimentación de emergencia o aplicaciones alimentadas con baterías. Todos los termopares estándard pueden conectarse como sensores de resistencia. Como todos los dispositivos de la serie IMX12, los amplificadores de medición de temperatura están aprobados para todos los mercados relevantes, cumplen con los requerimientos del SIL nivel 2 y son adecuados para usarse directamente en Zona 2.
El sistema opcional de riel de potencia simplifica la fuente de alimentación al alimentar el voltaje vía una conexión de riel. Para aplicaciones altamente disponibles puede ser diseñado de manera redundante y con un grupo de mensajes de falla.
Further Information
Select Country
Turck worldwide