Estándar para comunicación Ethernet exigente: Serie de cables 4422 de Turck

Cables Ethernet robustos

La serie 4422 de Turck es una serie completa de cables Ethernet

La serie 4422 de Turck ofrece una amplia gama de cables Ethernet estándar para la producción industrial: robustos, flexibles y adecuados para altas velocidades de transmisión de datos. Los cables Ethernet multiprotocolo de la serie 4422 han sido aprobados para los mercados y tipos de red más importantes y cumplen todos los criterios para su uso en redes con Profinet (PNO), EtherCAT (ETG), Ethernet/IP (ODVA) o Modbus TCP.

Beneficios

  • Gama completa con conectores RJ45 y conectores M8 y M12 en diseño recto o en ángulo 
  • De aplicación universal para comunicación Ethernet sofisticada
  • Apto como cable Ethernet estándar en todo el mundo gracias a las homologaciones globales

Altas velocidades de transmisión de datos para todos los protocolos de red

La cubierta de poliuretano de los cables los hace resistentes a la abrasión y la presión, y sin embargo permiten un alto nivel de flexibilidad con radios de torsión de +/- 180 grados por metro. El cable también puede soportar más de 5 millones de ciclos de flexión, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de cadenas de arrastre. En combinación con los conectores hembra adecuados, los cables cumplen el tipo de protección IP67. Con Cat 5e y 100 Mbps, también pueden utilizarse para implementar aplicaciones con altas velocidades de transmisión de datos.

Los cables de la serie 4422 están disponibles con conectores macho RJ45, así como con conectores macho M12 o M8 rectos o acodados con diferentes codificaciones. La tuerca hexagonal moleteada combinada simplifica el montaje con o sin herramientas. Además de la homologación CE y UKCA para Europa, los cables también cuentan con la certificación UL para el mercado estadounidense.

La gama está disponible en stock, y también se pueden suministrar variantes específicas para el cliente bajo pedido, por ejemplo con impresión personalizada, en longitudes especiales o montajes especiales.
 


INDUSTRIAS

Todas las aplicaciones industriales clásicas


FUNCIONES CLAVE

  • Compatible con los estándares Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT y Modbus TCP
  • Compatible con cadenas de arrastre
  • > 5 millones de ciclos de flexión 
  • Radio de torsión de 180°/m

CONTENIDO RELACIONADO

DATOS DEL PRODUCTO

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top