La plataforma IM18-CCM de Turck ofrece a los fabricantes de equipos originales una amplia gama de opciones para la monitorización eficiente del estado de las máquinas y plantas
Plataforma de monitoreo de condiciones basada en Linux
El centro de control compacto de carril DIN IM18-CCM50 de Turck para la recopilación, el procesamiento y el envío de datos de estado a IIoT puede configurarse para los requisitos específicos de los OEM
El IM18-CCM50 es un centro de control de monitoreo de condiciones compacto para una instalación sencilla en el gabinete de control. Permite utilizar tanto la información de los sensores integrados para medir la posición de la puerta, la humedad y la temperatura, como los datos de sensores y dispositivos de medición externos, que pueden integrarse a través de interfaces analógicas y digitales. Además de dos entradas analógicas (mA o V), el módulo ofrece dos entradas/salidas digitales, así como una salida de relé para tareas como el control de las luces de señalización y un Host USB 2.0 para conectar una memoria de almacenamiento masivo o un adaptador inalámbrico.
Beneficios
- Ventaja competitiva gracias a la rápida integración de las funciones de monitorización de la condición
- Fácil integración de sistemas OT o IT anteriores o posteriores
- Flexibilidad total gracias al sistema operativo abierto Linux Debian
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Posibilidad de medición de corriente con módulos complementarios
Una interfaz complementaria permite conectar otros dispositivos, como el IM18-CCM51, para la medición de corriente de 12 canales de CA de hasta 600 A. La transferencia de datos y la alimentación de los módulos IM18-CCM se realizan a través del backplane.
El centro de control Linux conecta el OT y el IT
Esta gama de funciones hace que la plataforma IM18-CCM sea ideal para los constructores de máquinas e instalaciones que deseen ofrecer a sus clientes funciones avanzadas de Condition Monitoring. De este modo, también es posible implementar el mantenimiento remoto durante el funcionamiento a través del OEM hasta el armario de control del usuario. El sistema operativo abierto Linux (Debian) está optimizado para la instalación de programas de análisis personalizados. Con sus dos interfaces Ethernet independientes, el IM18-CCM ofrece una conexión sin esfuerzo entre el mundo OT y el IT. El dispositivo utiliza los protocolos de comunicación TCP/IP, Modbus TCP y HTTP. En cualquier momento se pueden instalar otros protocolos basados en Ethernet.
Reequipamiento de la monitorización de estado en máquinas existentes
Con la serie IM18-CCM50, la plataforma CCM de Turck incluye ahora una potente plataforma IIoT para la monitorización de la condición y otras aplicaciones de TI. La IM18-CCM40 es una solución de monitorización de condición flexible, abierta y con un precio atractivo que también puede conectarse directamente a los sistemas de TI. El IM12-CCM, con sus funciones de procesamiento y monitorización, es ideal para un reequipamiento sencillo en instalaciones existentes, ya que puede conectarse a sistemas de automatización a través de IO-Link.
INDUSTRIAS
Construcción de máquinas OEM para todos los sectores
FUNCIONES CLAVE
- Plataforma Linux (Debian) para la instalación de software OEM
- Los sensores integrados miden la humedad del aire, la temperatura y el cierre de la puerta
- Varias interfaces analógicas y digitales, así como el bus de placa base, ofrecen amplias opciones de conectividad
- La medición de la corriente mediante módulos adicionales simplifica la supervisión del motor
Select Country
Turck worldwide