El relanzamiento de la IMX12-CCM promete mayor intuición y compatibilidad
Climatización de gabinetes de control con IMX12-CCM
El relanzamiento amplía el campo de aplicación de la protección del gabinete de control para E/S remotas y simplifica la puesta en marcha
Turck ha actualizado por completo los gabinetes de control IMX12-CCM. Ahora los dispositivos se ponen en servicio mediante pulsadores hápticos en lugar de sensores luminosos, lo que los hace aún más intuitivos. También se ha mejorado el rango de temperatura: un rango de +25...70 grados permite utilizar los dispositivos también en los armarios de control de E/S remotas, que con frecuencia se instalan en zonas donde puede calentarse debido a los sistemas vecinos o a la luz solar. Turck también ha mejorado la compatibilidad con transductores de aislamiento que suministran energía a los dispositivos de la zona Ex. Los dispositivos IMX12-CCM también son compatibles con los transductores de aislamiento de otras empresas, así como con los de Turck.
Beneficios
- Puesta en marcha rápida mediante botón Teach
- El rango de temperatura ampliado permite su uso en gabinetes de control de E/S remotas
- Aumento de la seguridad y mejora de la disponibilidad de la instalación mediante la supervisión del clima del gabinete de control
Además del IMX12-CCM totalmente rediseñado, Turck ofrece otros protectores de armarios de control para diferentes escenarios y segmentos de clientes. Los usuarios que ejecutan su propio software de monitorización de estado en un dispositivo compacto eligen el IMX-CCM40 o IMX-CCM50 con plataforma Linux, dependiendo de los requisitos. Turck ofrece el IMX-CCM60 con la plataforma de software SIINEOS preinstalada para los clientes que buscan una plataforma de monitorización de condiciones que se pueda parametrizar sin conocimientos de programación. SIINEOS ofrece una amplia selección de aplicaciones listas para usar con las que se pueden integrar las interfaces y sensores integrados, así como todos los protocolos de red e industriales estándar.
INDUSTRIAS
- Industria alimenticia
- Industria química
- Hidrógeno
- Otros sectores de la industria de procesos - también con zonas peligrosas
FUNCIONES CLAVE
- Rango de temperatura -25 ... +70 °C
- Tres sensores internos y un contacto Reed
- Opción de conectividad de una señal Power Good o un contacto de alarma
- Interfaz HART
Historia de éxito: Los gabinetes de control compactos garantizan una alta seguridad de la información
Para controlar el acceso a los gabinetes y controlar los valores de temperatura, el operador del sistema de distribución e-netz Südhessen AG utiliza protecciones de gabiente compactas de Turck. ¡Aprende más!
Monitoreo eficiente de gabinetes en campo
El IMX12-CCM avisa cuando se superan los valores límite en el gabinete de control. ¡Aprende más!
Todos los detalles sobre IMX12-CCM
Aprobaciones, hojas de datos, especificaciones técnicas, instrucciones, certificados, datos CAD y más
GALERÍA DIGITAL
Digital Innovation Park
Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital
Select Country
Turck worldwide

