

El M12Plus incluye un sistema electrónico integrado para controlar la tensión y la corriente del cable, así como una interfaz Bluetooth.
Conectores Bluetooth Supervisa el estado de los cables y conectores
Los conectores M12Plus de Turck controlan la caída de tensión en el cable para evitar costosos tiempos de inactividad de la planta y trabajos de mantenimiento no programados.
Con sus nuevos conectores M12Plus, Turck traslada la supervisión del estado de los cables sometidos a grandes esfuerzos directamente a la tecnología de conexión. Los conectores, que incorporan control de tensión y corriente y un chip Bluetooth, permiten enviar de forma inalámbrica los valores medidos de tensión y corriente a un controlador.
Detección precoz de problemas y contramedidas rápidas
La comparación de los valores de entrada y salida permite detectar a tiempo problemas como dobleces, roturas de cables o cortes de corriente.
Beneficios
- Funcionamiento continuo de la planta mediante medidas predictivas de sustitución de repuestos
- Detección temprana de problemas en los cables mediante la comparación de los valores de entrada y salida
- Rápida identificación y sustitución de cables defectuosos gracias a la dirección MAC individual
El usuario puede identificar de antemano cualquier cable que esté en riesgo de fallo a través de la dirección MAC individual de cada conector y sustituirlo inmediatamente. Turck Automation Suite (TAS) visualiza los valores medidos del M12Plus a través de la aplicación Cable Monitor y, de este modo, permite la monitorización de estado y otras aplicaciones IIoT.
Optimizando el funcionamiento de las cadenas de arrastre y robótica
El último diseño del M12Plus incorpora un cable de cuatro núcleos (4 x 0,34 mm²) de la serie TXL con un robusto revestimiento exterior de poliuretano y está especialmente diseñado para su uso en cadenas de arrastre. En ambos extremos del cable hay conectores M12Plus con codificación A. Los valores medidos se transfieren a la interfaz de datos a través de BLE (Bluetooth Low Energy) a una frecuencia de 2,4 GHz. El alcance máximo es de 40 m en interiores y de hasta 100 m en exteriores. Una vez atornillado, el M12Plus está protegido según la norma IP69K y ofrece una excelente resistencia a productos químicos y aceites. Es ignífugo, resistente a las chispas de soldadura y especialmente resistente al desgaste.
INDUSTRIAS
- Automotriz
- Logística
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Robótica
FUNCIONES CLAVE
- Tipo de protección IP67, IP69K
- Adecuado para cadenas de arrastre
- Resistente a chispas de soldadura
- Resistente al fuego
- BLE 2,4 GHz
CONTENIDO RELACIONADO

Walk & Talk: M12Plus Connector
Get an overview of features and benefits from our product expert in this Walk & Talk

Expert Talk: M12Plus Connector
In this Expert Talk, Technical Trainer Jörg Tauert and Andreas Ix, Director Product Management Connectivity, talk about the functions and possible applications of the new M12Plus connectors

Tech Story: Condition Monitoring of Cables Thanks to M12Plus Connectors
Turck is shifting the condition monitoring of the cabling directly to the plug connector – including wireless measured value transfer via Bluetooth Low Energy. Learn more!
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park
Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital
Select Country
Turck worldwide