![](/static/img/usa/m12group.jpg)
![](/static/img/usa/m12group_rdax_480x270p.jpg)
Conectores y tomas de corriente M12 con carcasa de par patentado
La nueva carcasa de torsión patentada facilita la instalación de todos los juegos de cables a la vez que mejora su capacidad de mantener alejados los contaminantes.
Una nueva carcasa de torsión patentada facilita la instalación de todos los juegos de cables a la vez que mejora su capacidad de mantener alejados los contaminantes. El nuevo M12 también ofrece un mejor rendimiento ante las vibraciones.
Esta nueva generación de M12 ayuda a garantizar que las comunicaciones industriales no corran peligro en aplicaciones difíciles. Configuraciones de ángulo recto/derecho, macho/hembra, 3/4/5 polos que son
18-24 awg y sin apantallar están disponibles actualmente, con configuraciones adicionales disponibles en 2023.
El diseño patentado proporciona una respuesta táctil, de modo que cuando se gira el manguito, los usuarios sienten un chasquido que indica que se ha alcanzado el par de apriete mínimo requerido. Las certificaciones para este diseño incluyen UL
2238, CE, CSA, así como IEC IP67, IP68, IP69K, NEMA 1, 2, 4, 6P y 12.
Una nueva carcasa de torsión patentada facilita la instalación de todos los juegos de cables a la vez que mejora su capacidad de mantener alejados los contaminantes. El nuevo M12 también ofrece un mejor rendimiento ante las vibraciones.
Esta nueva generación de M12 ayuda a garantizar que las comunicaciones industriales no corran peligro en aplicaciones difíciles. Configuraciones de ángulo recto/derecho, macho/hembra, 3/4/5 polos que son
18-24 awg y sin apantallar están disponibles actualmente, con configuraciones adicionales disponibles en 2023.
El diseño patentado proporciona una respuesta táctil, de modo que cuando se gira el manguito, los usuarios sienten un chasquido que indica que se ha alcanzado el par de apriete mínimo requerido. Las certificaciones para este diseño incluyen UL
2238, CE, CSA, así como IEC IP67, IP68, IP69K, NEMA 1, 2, 4, 6P y 12.
Select Country
Turck worldwide