![](/static/img/Turck2716_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2716_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Los gabinetes de control son cosa del pasado: TBEN-PLC lleva el control al campo y permite la creación de conceptos de máquinas
Controlador compacto IP67 con Codesys 3
27/16 – El controlador compacto TBEN-L-PLC de Turck permite la creación de conceptos de máquinas parala industria 4.0 sin la necesidad de gabinetes de control
Mülheim, Octubre 27, 2016Turck presenta su controlador compacto IP67 con Codesys 3 para controlar una gran variedad de máquinas.
Gracias a su carcasa robusta y alto grado de proteccion, el TBEN-PLC puede operar directamente en el campo y así permite la implementación de máquinas y controles de plantas sin la necesidad de un gabinete de control. El concepto de la automatización de maquinaria y el uso de cable pre-ensamblados reducen el esfuerzo de cableado y simplifican el comisionado. Las soluciones descentralizadas son el uso de gabinetes de control ahorran tiempo y dinero.
El gran número de interfaces de comunicación subraya la gran flexibilidad del nuevo TBEN-PLC: cuando se usa como un maestro, el dispositivo también soporta Modbus RTU, CANopen y SAE J1939 en adición a los nuevos protocolos industriales Ethernet de Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP. Los interfaces seriales RS232 y RS485 también pueden ser usados en Codesys. El bloque controlador E/A también ofrece ocho canales universales de E/S para la conexión directa de sensores y actuadores. TBEN-PLC también trabaja como esclavo en la red Ethernet de Profinet, EtherNet/IP y Modbus TCP, así como en Modbus RTU y en redes CANopen, las cuales permiten ser usadas como convertidor protocolo. Por ejemplo, el controlador puede operar como el gestor CANopen de una máquina conectado con el módulo del sistema que trabaja con Profinet. Como parte de la creciente digitalización de la industria, esto permite que los conceptos de la maquinaria existente para los retos de una producción altamente flexible y altamente integrada.
Cuando se combina con el bloque de E/S de seguridad y otra tecnología de E/S de Turck con protección IP67, los controles completos de la máquina incluyendo la tecnología de seguridad pueden ser implementados sin la necesidad de un gabinete de control.
Turck presenta su controlador compacto IP67 con Codesys 3 para controlar una gran variedad de máquinas.
Gracias a su carcasa robusta y alto grado de proteccion, el TBEN-PLC puede operar directamente en el campo y así permite la implementación de máquinas y controles de plantas sin la necesidad de un gabinete de control. El concepto de la automatización de maquinaria y el uso de cable pre-ensamblados reducen el esfuerzo de cableado y simplifican el comisionado. Las soluciones descentralizadas son el uso de gabinetes de control ahorran tiempo y dinero.
El gran número de interfaces de comunicación subraya la gran flexibilidad del nuevo TBEN-PLC: cuando se usa como un maestro, el dispositivo también soporta Modbus RTU, CANopen y SAE J1939 en adición a los nuevos protocolos industriales Ethernet de Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP. Los interfaces seriales RS232 y RS485 también pueden ser usados en Codesys. El bloque controlador E/A también ofrece ocho canales universales de E/S para la conexión directa de sensores y actuadores. TBEN-PLC también trabaja como esclavo en la red Ethernet de Profinet, EtherNet/IP y Modbus TCP, así como en Modbus RTU y en redes CANopen, las cuales permiten ser usadas como convertidor protocolo. Por ejemplo, el controlador puede operar como el gestor CANopen de una máquina conectado con el módulo del sistema que trabaja con Profinet. Como parte de la creciente digitalización de la industria, esto permite que los conceptos de la maquinaria existente para los retos de una producción altamente flexible y altamente integrada.
Cuando se combina con el bloque de E/S de seguridad y otra tecnología de E/S de Turck con protección IP67, los controles completos de la máquina incluyendo la tecnología de seguridad pueden ser implementados sin la necesidad de un gabinete de control.
Further Information
Further Information
Select Country
Turck worldwide