Con los dispositivos IO-Link RFID de Turck, la RFID puede añadirse a las aplicaciones IO-Link en muy poco tiempo
Dispositivos de lectura/escritura RFID con IO-Link
Los dispositivos de lectura/escritura IO-Link, con un rendimiento mejorado, amplían la cartera de productos HF de Turck, incluyendo la protección por contraseña y la monitorización del estado.
Turck presenta tres nuevos dispositivos de lectura/escritura RFID con IO-Link en diseños de barril roscado M18 y M30 y rectangular Q40. Las aplicaciones IO-Link existentes pueden ampliarse sin esfuerzo con RFID utilizando los nuevos dispositivos. Con su rápida interfaz COM3 y su ancho de datos de proceso de 32 bytes, los lectores HF mejoran considerablemente el rendimiento de los sistemas RFID IO-Link. Los dispositivos también ofrecen la opción de acceso protegido por contraseña a los soportes de datos y el registro de la intensidad de la señal RSSI para un control de calidad permanente. Los dispositivos de lectura/escritura pueden funcionar en modo IO-Link o en modo de E/S estándar (modo SIO).
Beneficios
- Rentabilidad, ya que la RFID a través de IO-Link es menos costosa que la RFID clásica
- Alta productividad en comparación con otros sistemas RFID IO-Link con menos ancho de datos de proceso
- Mejora de la confiabilidad del proceso debido a la supervisión de la condición por medio del valor RSSI
La función de protección con contraseña permite la seguridad de acceso mediante RFID
En el modo SIO, los dispositivos ofrecen la función de protección por contraseña para el control de acceso. Esta función puede ser especialmente útil para aplicaciones descentralizadas o autónomas, ya que no se necesitaría ni un maestro, ni una interfaz RFID, ni un controlador. Esto significa, por ejemplo, que sólo las personas autorizadas tienen acceso a las máquinas de almacenamiento y recuperación.
Integrated function monitoring through RSSI value control
La medición permanente de la intensidad de la señal (RSSI) permite controlar la reserva funcional de una aplicación RFID. Si se supera un valor umbral definido, la salida de alarma se activa, lo que permite detectar con antelación la pérdida de alcance de las etiquetas u otros factores de perturbación, como los causados por los metales. Esta función de monitorización de estado también se puede adaptar fácilmente a las aplicaciones existentes.
Integración simple de IO-Link
Los parámetros de los dispositivos se ajustan muy fácilmente con los maestros IO-Link de Turck, ya que éstos ya contienen el IODD almacenado. Los tres dispositivos de lectura/escritura, TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2 y TN-Q40-IOL2 se describen con el mismo IODD. Además, la configuración, la parametrización y la prueba de funcionamiento son posibles a través de su interfaz web sin necesidad de herramientas adicionales.
INDUSTRIAS
- Manufacturing industry
- Logistics
- Pharma industry
- Other manufacturing industries with restricted access areas
CARACTERÍSTICAS CLAVE
- Ancho de datos de proceso 32 bytes
- Clase de protección IP67
- Modo IO-Link y modo de E/S simple (SIO)
- Función de protección por contraseña para la protección contra el plagio o el acceso
- Detección del valor RSSI
De un vistazo: Optimización de procesos con IO-Link
IO-Link es esencial para preparar el camino hacia una producción digital eficiente
Select Country
Turck worldwide