Ahora también con CANopen: los inclínometros de Turck con un principio de medición híbrido para máxima precisión en aplicaciones dinámicas.

Inclínometros dinámicos con CANopen

Los sensores MEMS/giroscopio de Turck ahora también están disponibles con interfaz CANopen para equipos móviles

Turck ahora también ofrece sus inclínometros QR20 con interfza CANopen, apmlíando así la gama existente con IO-Link, salidas de conmutación y analógicas. Los nuevos inlínometros CANopen con su amplio rango de alimentación de 8 a 36 VDC y la aprobación E1 es ideal para su uso en maquinaria móvil como cargadores, volquetes y plataformas telescópicas. La función patentada de "nivel burbuja" permite una instalación rápida y sencillas. 

Tus Benéficos

  • Instalación sencilla gracias a la función de "nivel de burbuja"
  • Alta disponibilidad gracias a la resitencia a golpes de hasta 200 g y protección IP69K
  • Datos de sensores rápidos y precisos para un control exacto en aplicaciones dinámicas 

Precisión mediante la fusión de la tecnología giroscopio y sensores MEMS 

Todos los inclinómetros QR20 están disponibles como dispositivo de un solo eje para aplicaciones estáticas (B1N) o aplicaciones dinámicas (B1NF) y como sensores de doble eje para aplicaciones  estáticas (B2N) o dinámicas (B2NF). Los inclinómetros utilizan una fusión de una señales de giroscopio y medición de aceleración MEMS, lo que los hace más eficientes que los sensores tardicionales al compensar golpes y vibraciones. Estos garantiza una medición precisa y estable incluso en entornos en movimiento y vibrabtes. 


INDUSTRIAS

  • Equipo móviles
  • Construcción de maquinaria 
  • Logística

FUNCIONES CLAVE

  • Medición de inclinacio  rápida y precisa en aplicaciones dinámicas
  • Función de "nivel de burbuja" para un fácil ajuste.
  • Alta resistencia a impactos (200 g) y amplio rango de voltaje (8-36 VCC)

CONTENIDO RELACIONADO


No se encontraron resultados.

DATOS DEL PRODUCTO


No se encontraron resultados.

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top