El escáner de radar 3D MR15-Q80 de Turck detecta objetos y su movimiento espacial a distancias de hasta 15 metros
El escáner de radar IO-Link/J1939 proporciona datos de movimiento en 3D
El sensor de radar 3D MR15-Q80 de Turck con IO-Link y una interfaz J1939 mide la distancia, la posición y el movimiento de objetos para aplicaciones de prevención de colisiones o control de altura.
El MR15-Q80 de Turck es un robusto escáner de radar que registra y emite datos medioambientales en tres dimensiones. Es el único dispositivo con estas características que está disponible con una interfaz J1939 para equipos móviles además de IO-Link. El escáner de radar de 60 gigahercios detecta objetos a una distancia de hasta 15 metros dentro de los ángulos de detección libremente definibles de 120° en horizontal y 100° en vertical. Los datos pueden utilizarse, por ejemplo, para detectar objetos en 3D, evitar colisiones, controlar la altura o vigilar el ángulo muerto. Gracias a su tecnología, la tecnología de radar es más robusta que otras soluciones alternativas, como los sensores láser o ultrasónicos, por lo que resulta muy adecuada para su uso en equipos móviles, instalaciones portuarias o aplicaciones intralogísticas.
Beneficios
- Mayor libertad gracias a la información adicional sobre posición, distancia y velocidad
- Sustituto rentable de sensores de alto coste como LIDAR y sistemas de visión artificial
- Puesta en marcha simplificada gracias a la visualización en tiempo real en TAS
- Alta fiabilidad gracias a la clase de protección IP67, el diseño robusto y la tecnología resistente
Seis radios de advertencia, tres espacios de señalización y dos salidas de conmutación
Además de la posición de los objetos, el MR15-Q80 también detecta su movimiento y la intensidad de las ondas reflejadas. Estos datos pueden evaluarse para diferenciar entre objetos u ocultar interferencias estáticas de objetos que no son relevantes para la aplicación. Los usuarios pueden parametrizar hasta seis radios de aviso, que activan dos salidas de conmutación de libre asignación. Además, pueden definirse tres espacios de señalización, que también pueden asignarse a las dos salidas de conmutación y conmutar cuando se encuentra un objeto dentro de estos espacios.
Puesta en marcha simplificada en el TAS
TAS Turck Automation Suite simplifica la puesta en marcha y el mejor ajuste de los filtros de señal e intensidad, ángulos de detección, radios de aviso y mucho más. El software visualiza los datos sin procesar del sensor en tiempo real en el navegador web.
INDUSTRIAS
- Equipamiento móvil
- Intralogística
- Instalaciones portuarias
- Minería
FUNCIONES CLAVE
- Gran alcance de detección +- 60° horizontal y +- 50° vertical
- Protección IP67/69K
- Alcance de 15 metros
- Tecnología de 60 gigahercios
- Interfaz IO-Link o J1939
- Se pueden definir seis radios de aviso y tres áreas de señalización
CONTENIDO RELACIONADO
Walk & Talk: Escáner de radar 3D MR15-Q80
Obtén una visión general de las funciones y ventajas de la mano de nuestro experto en productos
Aplicación: Control de altura y supervisión 3D en montacargas autónomas
El sensor MR15-Q80 3D combina la detección de objetos y el control de altura para la manipulación las bandas transportadoras de mercancías. Más información
Application: Animal and Object Detection on the Combine Harvester
MR15-Q80 radar scanner provides spatial data for collision avoidance and 3D object detection in a single device. Learn more!
GALERÍA DIGITAL
Digital Innovation Park
Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital
Select Country
Turck worldwide