![](/static/img/PS_680x382.png)
![](/static/img/PS_680x382_rdax_480x270.png)
El sensor de presión PS + ofrece una mejor medición neumática e hidráulica
Minneapolis, MN
Turck presenta la serie PS + de sensores de presión programables resistentes. El PS + se utiliza para medir la presión neumática o hidráulica. El sensor muestra la presión medida en una pantalla multicolor integrada, mientras que las salidas comunican información crítica del proceso a un sistema de control.
Los sensores de presión PS + ofrecen la capacidad IO-Link para una funcionalidad adicional, salidas de detección automática y un cabezal de sensor giratorio de 340 grados para garantizar una instalación y puesta en servicio simplificadas. También ofrece una carcasa de acero inoxidable y una celda de medición para máxima robustez. Hay una gran selección de conexiones de proceso disponibles.
Después de conectar el sensor, registra automáticamente si el controlador o el módulo de bus requiere una señal PNP o NPN, de corriente o de voltaje. También se proporciona un modo de compatibilidad para la integración en sistemas IO-Link. La interfaz del operador con almohadillas táctiles capacitivas y una pantalla multicolor permite que los ajustes se realicen rápidamente está protegida por un mecanismo de bloqueo contra el funcionamiento accidental.
El teclado herméticamente sellado garantiza una mayor resistencia a la suciedad y los líquidos, de modo que los sensores cumplen con los requisitos de protección ISO para IP6K6K, IP6K7 e IP6K9K. La serie PS + está diseñada para rangos de presión de hasta 600 bar / 8,702 psi de presión relativa. Está disponible con celdas de medición cerámicas probadas (PS310), además de celdas de medición metálicas (PS510). Los últimos dispositivos vienen con una resistencia a la sobrepresión de hasta siete veces la presión nominal. Los sensores pueden equiparse opcionalmente con limitadores de presión pico.
Turck presenta la serie PS + de sensores de presión programables resistentes. El PS + se utiliza para medir la presión neumática o hidráulica. El sensor muestra la presión medida en una pantalla multicolor integrada, mientras que las salidas comunican información crítica del proceso a un sistema de control.
Los sensores de presión PS + ofrecen la capacidad IO-Link para una funcionalidad adicional, salidas de detección automática y un cabezal de sensor giratorio de 340 grados para garantizar una instalación y puesta en servicio simplificadas. También ofrece una carcasa de acero inoxidable y una celda de medición para máxima robustez. Hay una gran selección de conexiones de proceso disponibles.
Después de conectar el sensor, registra automáticamente si el controlador o el módulo de bus requiere una señal PNP o NPN, de corriente o de voltaje. También se proporciona un modo de compatibilidad para la integración en sistemas IO-Link. La interfaz del operador con almohadillas táctiles capacitivas y una pantalla multicolor permite que los ajustes se realicen rápidamente está protegida por un mecanismo de bloqueo contra el funcionamiento accidental.
El teclado herméticamente sellado garantiza una mayor resistencia a la suciedad y los líquidos, de modo que los sensores cumplen con los requisitos de protección ISO para IP6K6K, IP6K7 e IP6K9K. La serie PS + está diseñada para rangos de presión de hasta 600 bar / 8,702 psi de presión relativa. Está disponible con celdas de medición cerámicas probadas (PS310), además de celdas de medición metálicas (PS510). Los últimos dispositivos vienen con una resistencia a la sobrepresión de hasta siete veces la presión nominal. Los sensores pueden equiparse opcionalmente con limitadores de presión pico.
Select Country
Turck worldwide