Los encoders monovuelta y multivuelta con interfaz SAE J1939 son nuevas incorporaciones a la cartera de interfaces de Turck

Encoders con interfaz SAE J1939

Turck ha añadido a su cartera de productos encoders monovuelta y multivuelta con eje sólido o vacío para equipos intralogísticos y móviles

Turck ha ampliado su amplia cartera de codificadores con nuevos codificadores que incorporan la interfaz SAE J1939, que se utiliza especialmente en equipos móviles. Los encoders están ahora disponibles en la Línea Industrial y de Eficiencia de Turck como encoders de una o varias vueltas, así como los dispositivos de eje sólido o hueco en tamaños de 36, 46 y 58 mm. Dos rodamientos interconectados garantizan un diseño mecánico robusto y ofrecen protección contra las vibraciones o golpes en el eje. De este modo, los usuarios se benefician de una vida útil del codificador significativamente mayor en comparación con los dispositivos con un rodamiento de eje.

Beneficios

  • Máxima transparencia gracias al diagnóstico a través del bus J1939
  • Puesta en marcha rápida (plug and play)
  • Fácil instalación/conexión gracias al diseño compacto y al cableado estándar
  • Alta seguridad funcional gracias a la comprobación interna de la plausibilidad de los parámetros

Alta protección contra vibraciones y golpes 
La innovadora tecnología de captación de energía de los codificadores multivuelta J1939 también permite un funcionamiento sin desgaste ni mantenimiento. Cuentan las rotaciones sin batería adicional ni engranajes mecánicos, lo que permite un diseño muy compacto.

Alta resolución, incluso con funcionamiento multivuelta
Los encoders ofrecen al usuario la máxima flexibilidad. Mientras que la resolución estándar de una vuelta es de 14 bits, la resolución total de los codificadores multivuelta puede aumentarse de 32 a 43 bits si es necesario, lo que corresponde a más de 500 millones de revoluciones contables. Mientras que en los modelos CANopen se pueden configurar hasta 127 nodos en una red, los encoders con interfaz J1939 permiten hasta 254 nodos


INDUSTRIAS

  • Equipos móviles
  • Equipamiento agrícola
  • Intralogística

FUNCIONES CLAVE

  • Interfaz SAE-J1939
  • Resolución efectiva: Una vuelta 14 bits, multivuelta escalable hasta 29 bits 
  • Codificadores de eje sólido y hueco en varios tamaños
  • Recogida de energía
  • Protección hasta IP67

CONTENIDO RELACIONADO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Select Country

Turck worldwide

to top