Encoders magnéticos con comunicación SAE J1939
Obtenga un diagnóstico mejorado con el nuevo codificador magnético de Turck con una interfaz de comunicación SAE J1939. El protocolo J1939 se basa en la red de área de controladores (CAN). Proporciona comunicaciones de datos en serie entre sistemas de microprocesadores para equipos móviles y en intralogística. Dos rodamientos con enclavamiento garantizan un diseño mecánico robusto y ofrecen protección contra las vibraciones o los golpes en el eje. Es ideal para su uso en aplicaciones de equipos móviles, como la retroalimentación de control de rotación, la posición del ángulo de la pluma y la retroalimentación de la dirección. Disponible en la línea industrial con clasificación IP67 y en la línea de eficiencia con clasificación IP64 de Turck como codificadores de 14 bits simples o 29 bits multivuelta en tamaños de 36 o 58 mm.
Obtenga un diagnóstico mejorado con el nuevo codificador magnético de Turck con una interfaz de comunicación SAE J1939. El protocolo J1939 se basa en la red de área de controladores (CAN). Proporciona comunicaciones de datos en serie entre sistemas de microprocesadores para equipos móviles y en intralogística. Dos rodamientos con enclavamiento garantizan un diseño mecánico robusto y ofrecen protección contra las vibraciones o los golpes en el eje. Es ideal para su uso en aplicaciones de equipos móviles, como la retroalimentación de control de rotación, la posición del ángulo de la pluma y la retroalimentación de la dirección. Disponible en la línea industrial con clasificación IP67 y en la línea de eficiencia con clasificación IP64 de Turck como codificadores de 14 bits simples o 29 bits multivuelta en tamaños de 36 o 58 mm.
Select Country
Turck worldwide

