Los módulos de alimentación PSM24-3G.1 y PSM24-N.1 hacen que excom se adapte a la IIoT

Fuente de alimentación IIoT para sistema de E/S excom

Los nuevos módulos de alimentación permiten el mantenimiento predictivo, así como la supervisión y optimización para aplicaciones de alta disponibilidad, incluso en la zona ATEX 2.

Turck ha actualizado los módulos de alimentación de su sistema de alta disponibilidad excom con dos variantes para datos IIoT. El PSM24-3G.1 suministra energía a los sistemas excom de la zona 2/22, mientras que el PSM24-N.1 suministra energía a los sistemas excom de la zona segura (sistema N). Se mantiene la compatibilidad con los módulos de alimentación anteriores. Las redundancias de fuentes de alimentación pueden realizarse a partir de una combinación de módulos antiguos y nuevos. Los datos IIoT adicionales de los nuevos módulos también se transfieren a través de los módulos de gateway Ethernet.

Beneficios

  • Compatible con los módulos de alimentación existentes, también en redundancia
  • Panorama uniforme del sistema desde el área segura hasta la Zona 1/21
  • Protección de la inversión, ya que el nuevo módulo de fuente de alimentación también se puede utilizar en aplicaciones existentes

Datos IIoT y protección de la inversión 

Los nuevos módulos de alimentación de Turck garantizan la capacidad operativa a largo plazo del sistema de E/S. La compatibilidad con módulos de fuente de alimentación y sistemas excom anteriores permite actualizar las instalaciones excom existentes con funciones IIoT. Los sistemas emiten datos de diagnóstico de acuerdo con NAMUR NE107 a través de la pasarela Ethernet. También se puede acceder a los datos del proceso a través de un acceso de lectura paralelo sin afectar a la integridad de la comunicación del proceso. Estos datos pueden utilizarse para sistemas de mantenimiento predictivo o medidas de supervisión y optimización (M+O).

Se conservan las ventajas del sistema existente

excom es el sistema de E/S más compacto de los sistemas redundantes para aplicaciones de alta disponibilidad y zonas Ex. Otra característica que distingue a excom de otros sistemas comparables es la homologación como sistema cerrado. De este modo, pueden añadirse componentes individuales a los sistemas excom, sin necesidad de una homologación adicional. Estas características han permitido que el sistema se utilice en todo el mundo en múltiples aplicaciones de la industria petrolera, química y del gas, así como en la industria farmacéutica.

Translated with DeepL


INDUSTRIAS

  • Industria química
  • Industria petrolera y del gas
  • Todas las industrias de procesos con zonas peligrosas

FUNCIONES CLAVE

  • Datos de diagnóstico según NE 107 a través de pasarela Ethernet  
  • Intercambiable en caliente: intercambio de módulos durante el funcionamiento
  • Rango de temperatura -40 ... +70°C

CONTENIDO RELACIONADO

DATOS DEL PRODUCTO

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top