Ahora también con salida de conmutación: el inclinómetro QR20 con principio de medición combinado para aplicaciones dinámicas

Inclinómetros dinámicos con salida de conmutación

Los inclinómetros de Turck con una señal combinada de MEMS y giroscopio para aplicaciones en movimiento ahora también están disponibles con una salida de conmutación

El inclinómetro QR20 de Turck genera su señal a partir de la combinación de dos principios de medición: una señal de giroscopio y una medición de aceleración MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). De este modo, los sensores combinan las ventajas de ambos principios de medición. El QR20 puede enmascarar golpes y vibraciones de forma mucho más eficaz que con los filtros de señal convencionales. De este modo, los inclinómetros de uno y dos ejes B1NF y B2NF permiten un grado de medición dinámica desconocido hasta ahora para máquinas en movimiento o que vibran.

Las nuevas variantes QR20 conmutan cuando se alcanza un valor umbral o una ventana de conmutación. Pueden ajustarse dos ventanas de conmutación y utilizarse en funcionamiento NA o NC. El QR20 con salidas de conmutación es especialmente adecuado para aplicaciones en las que una simple señal de conmutación en un circuito lógico PNP o NPN es suficiente para indicar el alcance de un ángulo de inclinación específico y en las que un sensor de ángulo de inclinación de medición superaría los requisitos.

Beneficios

  • Puesta en servicio rápida gracias al uso de salidas de conmutación sencillas
  • Fácil montaje gracias a la "función de nivel de burbuja
  • Alta disponibilidad gracias a la resistencia a golpes de hasta 200 g y a la protección IP69K
  • Posibilidad de velocidades de ciclo más elevadas gracias a la señal dinámica del inclinómetro 
  • Ventajas económicas al no necesitar cables apantallados ni entradas analógicas ni puertos IO-Link

El nivel LED simplifica la puesta en marcha

La "función de nivel de burbuja" simplifica la instalación del aparato. El parpadeo de un LED indica la posición horizontal del sensor. Esto permite instalar el sensor de forma segura y sin errores, sin necesidad de accesorios. El uso de plástico translúcido para los LED elimina los posibles puntos débiles de la carcasa derivados de las lentes de los LED.

Los dispositivos también pueden utilizarse para aplicaciones de posicionamiento y elevación. Turck está añadiendo cuatro dispositivos más a la cartera existente de los cuatro inclinómetros IO-Link: los inclinómetros de un eje B1N y de dos ejes B2N para aplicaciones estáticas y los B1NF y B2NF para aplicaciones dinámicas.


INDUSTRIAS

  • Industria automotriz 
    Construcción de maquinaria 
    Logística
    Equipos móviles

FUNCIONES CLAVE

  • Señal de sensor combinada de MEMS y giroscopio para una medición altamente dinámica
  • Las salidas de conmutación y el nivel de burbuja LED simplifican la puesta en servicio
  • IP68/69K

CONTENIDO RELACIONADO

No se encontraron resultados.

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top