Turck lanza la interfaz RFID EtherCAT de 4 canales más compacta del mundo, con dimensiones de 32 x 144 x 32 mm.

Interfaz RFID ultracompacta de 4 canales para EtherCAT

El módulo EtherCAT de Turck para hasta 128 cabezales de lectura/escritura HF ofrece conectividad RFID extendida y procesos optimizados en entornos industriales reducidos.

Como la interfaz RFID de 4 canales más compacta del mundo para EtherCAT, el TBEC-S2-4RFID de Turck es ideal para espacios de instalación reducidos. Cada uno de los cuatro canales RFID permite la conexión de hasta 32 cabezales de lectura/escritura HF en modo bus HF, lo que permite que todo el módulo, con dimensiones de 32 x 144 x 32 mm, albergue hasta 128 cabezales de lectura/escritura HF. Esto reduce eficazmente los costos en aplicaciones con muchos puntos de lectura consecutivos, como en intralogística o en líneas de producción en la industria automotriz o en la ingeniería mecánica.

Tus beneficios

  • Adecuado para uso universal: alta compatibilidad, velocidad y disponibilidad de datos
  • Eficiencia: reducción de costos y tiempo durante la integración
  • Beneficio económico: conexión de hasta 128 cabezales de lectura/escritura HF a un solo módulo

El versátil módulo EtherCAT de Turck es compatible con todos los dispositivos de lectura/escritura HF y UHF que soporten conexión a la interfaz RFID. El alto grado de protección IP67/68/69K permite que el módulo se monte directamente en la máquina, lo que reduce significativamente el proceso de cableado y apoya los conceptos de sistemas modulares descentralizados.

Para los usuarios que requieren entradas y salidas digitales adicionales para sensores, actuadores y luces, Turck ofrece el módulo TBEC-LL-4RFID-8DXP con ocho canales universales adicionales y conexiones M12 para alimentación y conexiones Ethernet.


INDUSTRIAS

  • Industria automotriz
  • Intralogística
  • Ingeniería mecánica e industrial

FUNCIONES CLAVE

  • Registro y transmisión automáticos de datos de etiquetas al sistema de control
  • Modo bus HF continuo con hasta 32 cabezales de lectura/escritura HF por canal
  • 4 canales con conexión M12 para RFID
  • Grado de protección IP67/68/69K

No se encontraron resultados.


No se encontraron resultados.

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top