Funcionalidad de los switches en una carcasa robusta: el TBEN-Lx-SE-U1
Switch no administrable IP67
Turck incorpora a su cartera de switches un conmutador no administrado de bajo costo, así como un conmutador administrado con M12 Power
Tres conmutadores IP67 amplían la cartera de Turck: dos variantes no administradas y un conmutador administrado. Los dos TBEN-Lx-SE-U1 cuentan con ocho puertos de 100 Mbit para la conexión en red eficiente de células que no requieren funciones administradas.
Variantes no administradas para funciones básicas de conmutación en grandes volúmenes
Para los usuarios que sólo necesitan funciones básicas de conmutación dentro de una celda, el TBEN-Lx-SE-U1 ofrece una solución que también tiene un precio atractivo para las compras de gran volumen, por ejemplo, para las estaciones de red dentro de una celda de automatización.
Beneficios
- Variantes no administradas de bajo costo para una función de conmutación simple
- No se necesita una alimentación de corriente adicional gracias a M12 Power (hasta 16 A)
- Rápida puesta en marcha e instalación gracias a IP67
- Alta seguridad gracias al firewall (variantes administradas)
Su diseño totalmente encapsulado y los tipos de protección hasta IP69K permiten su uso en los entornos más duros sin necesidad de cajas de protección. Los tiempos de puesta en marcha son breves, ya que no se requiere ninguna configuración y la fuente de alimentación se implementa fácilmente con conectores M12 o de 7/8 pulgadas.
El switch M12 administrado por energía suministra 16 A por grupo de tensión
Turck amplía su oferta de switches gestionados IP67 con el TBEN-LL-SE-M2, una variante con una fuente de alimentación con código M12 L. Además de ofrecer ocho puertos de 100Mbit, el dispositivo también viene con dos puertos Gigabit de red troncal. Sin embargo, a diferencia del conocido switch gestionado, la nueva variante se suministra con conectores de alimentación codificados M12-L. Éstos pueden transportar hasta 16 A por grupo de tensión. Su conjunto mejorado de funciones con enrutamiento NAT, NTP y cortafuegos permite la encapsulación lógica de células de automatización. Por ejemplo, puede utilizar las mismas direcciones IP a nivel local sin que se produzcan conflictos de direcciones. El cortafuegos protege la red de automatización de factores externos.
CARACTERÍSTICAS CLAVES
- IP65/67/69K
- Variantes con M12 Power o 7/8 pulgadas
- M12 Power (con código L) suministra hasta 16A por grupo de tensión
- Enrutamiento NAT, NTP y firewall (switch administrado)
CONTENIDO RELACIONADO
- Ordenar por
- De A-Z
- De Z-A
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide