

La nueva TX700 HMI / PLC ofrece una visualización y control mejorados para aplicaciones industriales
La nueva serie de HMI / PLC programables TX700 de Turck tiene una gama de interfaces de comunicación disponibles que van desde Modbus RTU a OPC-UA y soporte para una variedad de buses de campo Ethernet industriales. Esto los hace ideales para sistemas de automatización modernos en una amplia gama de industrias.
La familia TX700 utiliza procesadores multinúcleo a una frecuencia operativa de 800 MHz y una plataforma moderna basada en Linux. Esto hace posible implementar complejas tareas de control y visualizaciones. La pantalla táctil capacitiva totalmente de vidrio del TX700 proporciona un funcionamiento intuitivo con control de gestos similar al utilizado en los teléfonos inteligentes, lo que aumenta la flexibilidad.
Con su gama de interfaces, las unidades TX700 ofrecen un uso versátil para la visualización y el control en aplicaciones distribuidas, como en transportadores y otras aplicaciones automatizadas. La visualización de alarmas y sistemas es fácil, y la complejidad general del sistema se reduce a través del funcionamiento del dispositivo único como interfaz HMI y controlador lógico.
Gracias a tres puertos Ethernet separados, los usuarios pueden separar físicamente la comunicación a las redes de TI en la nube o en la oficina de la red de control de la máquina. Esto garantiza un funcionamiento confiable del PLC y permite que se implementen funciones de conmutación para admitir la topología de línea con Ethernet. Un conector Sub-D para la comunicación en serie, una ranura para tarjeta SD y dos puertos USB completan la fama de interfaces físicas.
Los dispositivos TX700 de Turck están disponibles en tamaños de pantalla de 5,7,10,15,y 21 pulgadas.
La nueva serie de HMI / PLC programables TX700 de Turck tiene una gama de interfaces de comunicación disponibles que van desde Modbus RTU a OPC-UA y soporte para una variedad de buses de campo Ethernet industriales. Esto los hace ideales para sistemas de automatización modernos en una amplia gama de industrias.
La familia TX700 utiliza procesadores multinúcleo a una frecuencia operativa de 800 MHz y una plataforma moderna basada en Linux. Esto hace posible implementar complejas tareas de control y visualizaciones. La pantalla táctil capacitiva totalmente de vidrio del TX700 proporciona un funcionamiento intuitivo con control de gestos similar al utilizado en los teléfonos inteligentes, lo que aumenta la flexibilidad.
Con su gama de interfaces, las unidades TX700 ofrecen un uso versátil para la visualización y el control en aplicaciones distribuidas, como en transportadores y otras aplicaciones automatizadas. La visualización de alarmas y sistemas es fácil, y la complejidad general del sistema se reduce a través del funcionamiento del dispositivo único como interfaz HMI y controlador lógico.
Gracias a tres puertos Ethernet separados, los usuarios pueden separar físicamente la comunicación a las redes de TI en la nube o en la oficina de la red de control de la máquina. Esto garantiza un funcionamiento confiable del PLC y permite que se implementen funciones de conmutación para admitir la topología de línea con Ethernet. Un conector Sub-D para la comunicación en serie, una ranura para tarjeta SD y dos puertos USB completan la fama de interfaces físicas.
Los dispositivos TX700 de Turck están disponibles en tamaños de pantalla de 5,7,10,15,y 21 pulgadas.
Select Country
Turck worldwide