Todo terreno: El PD67 es un portátil RFID universal para entornos difíciles.

Lector múltiple IP67 para códigos HF/UHF RFID y 1D/2D

El robusto PD67 portátil RFID de Turck combina la tecnología HF y UHF con un escáner de código de barras opcional en un solo dispositivo.

El dispositivo portátil PD67 RFID de Turck es un dispositivo completo para la lectura y escritura flexible de etiquetas en entornos industriales. El dispositivo tiene protección IP67 y funciona con el futuro sistema operativo Android, además de ofrecer detección tanto de HF como de UHF. La pantalla táctil del PD67 ofrece a los usuarios la comodidad de moverse entre los dos rangos de frecuencia. Una variante del dispositivo también proporciona un escáner de código de barras 1D/2D.

Cambio flexible entre la detección de HF y UHF

Gracias a las tecnologías combinadas, los usuarios se benefician de una mayor flexibilidad de manejo, por ejemplo, para registrar los datos de las mercancías entrantes y salientes, el seguimiento de activos o la identificación de herramientas móviles. Sus beneficios se hacen evidentes, por ejemplo, cuando se utiliza el UHF en una instalación logística o, por otro lado, cuando se utiliza el HF en las zonas de producción.

Beneficios

  • Todo en uno: Mayor alcance y reducción de costes gracias a la combinación de la etiqueta HF/UHF y la lectura del código de barras
  • Alta disponibilidad: Protección IP67 y diseño robusto para su uso en entornos industriales
  • Intuitivo: Aplicación RFID preinstalada para tareas de lectura/escritura y transmisión de datos
  • Protección contra el malware: Sistema operativo basado en Android con funcionamiento optimizado para aplicaciones

Transferencia de datos por Wifi o Bluetooth

El PD67 viene con una aplicación preinstalada que permite una simple transferencia de datos por Wifi o Bluetooth, por ejemplo para enviar correos electrónicos. Los usuarios también pueden contratar a Turck para desarrollar software individual o utilizar su propio programa de aplicación en el PD67 - gracias a la disponibilidad de archivos API adecuados. El proveedor de soluciones llave en mano de RFID de Turck, Turck Vilant Systems, también puede proporcionar soluciones de software adecuadas para cualquier requisito adicional, como la conexión a sistemas ERP.


INDUSTRIAS

  • Logística - gestión de inventario, seguimiento de las mercancías entrantes y salientes
  • Intralogística y líneas de producción en diversas industrias como la automotriz, la de ingeniería o la de alimentos y bebidas - seguimiento de activos e identificación de herramientas con acceso a datos RFID independientes de la ubicación 
  • Integradores de sistemas - Hardware para la detección de datos móviles como parte de las soluciones completas RFID específicas del cliente

CARACTERÍSTICAS

  • Detección de HF y UHF, con un escáner de código de barras 1D/2D
  • Sistema operativo basado en Android
  • Aplicación RFID preinstalada
  • Transferencia de datos a través de USB-C, Bluetooth Low Energy V4.0 y WLAN 802.11b/g/n, por ejemplo, para enviar datos por correo electrónico
  • Batería de iones de litio reemplazable
  • Clase de protección IP67

CONTENIDO RELACIONADO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Select Country

Turck worldwide

to top