El lector compacto Q150 UHF RFID de Turck con interfaz Ethernet se utiliza principalmente en puntos de lectura únicos
Lector RFID UHF compacto con EtherCAT
0324 Al ser el único lector del mundo con interfaz EtherCAT integrada, el Q150 reduce la complejidad del hardware, por ejemplo en sistemas logísticos
Turck presenta el lector Q150 UHF RFID con interfaz Ethernet integrada. El lector IP67 se comunica directamente con sistemas PC o PLC en redes Ethernet industriales con los cuatro protocolos más importantes sin necesidad de una interfaz adicional. El Q150-EC es el único lector con EtherCAT; la versión multiprotocolo Q150-EN funciona en Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP y no requiere alimentación adicional gracias a Power over Ethernet (PoE). La integración en el entorno de control no requiere la programación de un bloque de funciones. En su lugar, el lector viene equipado de fábrica con una interfaz U como interfaz de datos sencilla para facilitar su uso. Las aplicaciones RFID para visualización en Turck Automation Suite (TAS) facilitan la selección de los parámetros óptimos.
Tus beneficios
- Gran versatilidad de plataforma: la Q150 puede utilizarse en redes con cuatro protocolos Ethernet diferentes
- Rentable, ya que no requiere ninguna interfaz adicional
- Rápida puesta en marcha gracias a las aplicaciones de visualización y simulación en TAS
- Instalación y cableado sencillos gracias a PoE (sólo Q150-EN)
Solución rentable para puntos de lectura únicos
El Q150 es especialmente adecuado para aplicaciones en las que se requiere una identificación fiable en puntos de lectura únicos. Con una potencia de salida máxima de hasta 500 mW, el lector es una solución rentable para distancias cortas y medias. El Q150 ofrece un puerto de antena adicional para conectar antenas RFID UHF externas; por ejemplo, para establecer un rango de lectura a ambos lados de una cinta transportadora.
Preprocesamiento de datos descentralizado a bordo
A pesar de su diseño compacto, el lector dispone de potencia de cálculo para los procesos de lectura/escritura y para el preprocesamiento descentralizado de datos. La antena integrada alcanza una sensibilidad de -80 dBm. Su polarización puede conmutarse (RHCP, LHCP) para evitar posibles puntos nulos causados por reflexiones y otros efectos físicos. El dispositivo puede utilizarse a temperaturas ambiente de -30 a +50 grados Celsius. Tras la variante para la UE, a lo largo del año se aprobarán también variantes para Norteamérica y China.
INDUSTRIAS
- Intralogística
- Automotriz
- Embalaje
- Alimentos y bebidas
FUNCIONES CLAVE
- Polarización de antena conmutable
- Dos puertos Ethernet integrados para la conexión directa a un sistema de control superior
- Clase de protección IP67
- PoE (no para la variante EtherCAT)
- Temperatura ambiente: -30...+50 °C
CONTENIDO RELACIONADO
- Ordenar por
- De A-Z
- De Z-A
Expert Talk: Q150 UHF Reader
In this Expert Talk, Technical Trainer Jörg Tauert and Hendrik Schnabel, Product Manager RFID Systems, talk about the functions and possible applications of the Q150 UHF reader. Learn more!
Whitepaper: Six Factors to Consider When Choosing the Appropriate RFID UHF Tag
What influence do material, design, temperature and other aspects of your application have on the choice of the right data carrier? Find the right RFID tag for your project with our whitepaper.
Application: Car Body Identification in Automobile Production
End-to-end use of RFID for automobile identification. Learn more!
At a Glance: Track and Trace for Intralogistics
Sustainable Time and Cost Optimization for Production Logistics with RFID
No se encontraron resultados.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
All Details about the UHF Reader Q150
Approvals, data sheets, technical specifications, instructions, certificates,CAD data and more
GALERÍA DIGITAL
Digital Innovation Park
Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital
Select Country
Turck worldwide