El "Módulo Universal" de Turck: 8 puertos IO-Link clase A o hasta 16 canales DXP garantizan a los usuarios un alto nivel de flexibilidad
Maestro flexible IO-Link Clase A
El TBEN-L-8IOLA de Turck mejora la rentabilidad en aplicaciones IO-Link típicas para sistemas de sensores complejos y dispositivos terminales
Turck ha añadido el maestro IO-Link TBEN-L-8IOLA de clase A a su cartera IO-Link. El módulo de E/S de bloque Ethernet con la robusta carcasa TBEN-L proporciona ocho puertos maestros IO-Link de clase A. Los puertos de clase A son los preferidos para conectar sensores inteligentes, ya que sus canales digitales y su nivel de tensión están claramente separados. Cada uno de los ocho conectores hembra proporciona dos canales DXP universales, que pueden utilizarse alternativamente como entrada o salida, de modo que el módulo universal ofrece hasta 16 canales. La capacidad de transporte de corriente de 2 A en el pin 2 de todos los puertos también permite alimentar actuadores con mayores requisitos de potencia.
Beneficios
- Uso universal en aplicaciones IO-Link puras, E/S e híbridas
- Logística más sencilla, ya que sólo se necesita un dispositivo en stock para diferentes aplicaciones
- Integración, puesta en marcha y mantenimiento más sencillos gracias al configurador SIDI y IODD
Funciones multiprotocolo e integración sencilla de dispositivos
Como dispositivo multiprotocolo de Turck, el nuevo maestro puede utilizarse en redes Ethernet con Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP sin intervención del usuario. Otras características multiprotocolo están integradas, como un conmutador para topologías lineales, así como un servidor web. Como todos los demás maestros IO-Link de Turck de la serie TBEN, este módulo también cuenta con SIDI Simple IO-Link Device Integration, así como con el configurador IODD en la interfaz web.
Ideal para entornos exigentes y una amplia gama de temperaturas
El módulo de E/S de bloque Ethernet está disponible en dos variantes: con conectores M12 codificados en L o con conectores redondos de 7/8″ y 4 pines. Con un rango de temperatura de -40 a 70 °C y con protección IP67 e IP69K, el nuevo módulo E/S también es perfectamente adecuado para entornos difíciles.
INDUSTRIAS
- Industria farmacéutica
- Intralógistica
- Automotriz
FUNCIONES CLAVE
- 8 puertos maestros IO-Link de clase A o hasta 16 canales DXP
- FLC ARGEE, configurador IODD basado en web
- Capacidad de transporte de corriente de 2 A en el pin 2 de todos los puertos
CONTENIDO RELACIONADO
Walk & Talk: Maestro IO-Link de clase A - TBEN-L-8IOLA
En este Walk & Talk obtendrás una visión general de las funciones y ventajas de la mano de nuestro experto en productos. Ver ahora
Conversación de expertos: Maestro IO-Link de clase A TBEN-L-8IOLA
En esta charla de expertos, el formador técnico Jörg Tauert y Frederik Nitsche, jefe de producto de sistemas de automatización de fábricas, hablan sobre las funciones y posibles aplicaciones del TBEN-L-8IOLA. Más información
De un vistazo: Optimización de procesos con IO-Link
IO-Link es esencial para preparar el camino hacia una producción digital eficiente
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Todos los detalles sobre TBEN-L-8IOLA
Apobaciones, hojas de datos, especificaciones técnicas, instruciones, certificados, datos CAD y mucho más
GALERÍA DIGITAL
Digital Innovation Park
Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital
Select Country
Turck worldwide