

Los nuevos sensores ultrasónicos M8 y M12 de Turck cuentan con zonas ciegas especialmente cortas
Mayor expansión de la cartera de sensores ultrasónico
17/18 – Turck está ampliando su cartera de sensores de ultrasonidos RU con diez nuevos tipos en diseños M8 y M12
Turck está ampliando su familia de sensores ultrasónicos RU con diez sensores ultrasónicos en miniatura en los diseños M8 y M12. En línea con la serie RU, los nuevos sensores M12 cuentan con una salida analógica y también una salida de conmutación con un rango de conmutación que siempre se ajusta a los límites establecidos del rango de medición de la salida analógica. Gracias a su diseño compacto IP67 y su cono sonoro estrecho, ambas variantes de sensor son ideales para usar en aplicaciones pequeñas con condiciones de montaje restringidas.
Los sensores ultrasónicos RU10U-M8 están disponibles en cuatro variantes: como sensores de modo difuso o modo opuesto, cada uno en versiones PNP o NPN. Los sensores tienen un alcance de 100 mm y una zona ciega corta de 20 mm.
Turck ofrece los sensores ultrasónicos RU20U-M12 y RU40U-M12 con un diámetro de 12 mm en seis variantes: cuatro tipos vienen con una salida analógica y dos variantes con una salida de conmutación. Los sensores con una salida de conmutación también vienen con funcionalidad IO-Link integrada. El cliente puede elegir entre sensores con un rango de 200 o 400 mm; En ambos casos, las zonas ciegas son pequeñas y miden solo 20 o 40 mm.
Turck está ampliando su familia de sensores ultrasónicos RU con diez sensores ultrasónicos en miniatura en los diseños M8 y M12. En línea con la serie RU, los nuevos sensores M12 cuentan con una salida analógica y también una salida de conmutación con un rango de conmutación que siempre se ajusta a los límites establecidos del rango de medición de la salida analógica. Gracias a su diseño compacto IP67 y su cono sonoro estrecho, ambas variantes de sensor son ideales para usar en aplicaciones pequeñas con condiciones de montaje restringidas.
Los sensores ultrasónicos RU10U-M8 están disponibles en cuatro variantes: como sensores de modo difuso o modo opuesto, cada uno en versiones PNP o NPN. Los sensores tienen un alcance de 100 mm y una zona ciega corta de 20 mm.
Turck ofrece los sensores ultrasónicos RU20U-M12 y RU40U-M12 con un diámetro de 12 mm en seis variantes: cuatro tipos vienen con una salida analógica y dos variantes con una salida de conmutación. Los sensores con una salida de conmutación también vienen con funcionalidad IO-Link integrada. El cliente puede elegir entre sensores con un rango de 200 o 400 mm; En ambos casos, las zonas ciegas son pequeñas y miden solo 20 o 40 mm.
Más Información
Select Country
Turck worldwide