![](/static/img/Turck1817_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1817_680x382_rdax_480x270s.jpg)
El TBEN-S-2COM conecta los dispositivos RS232, RS485 y Modbus RTU a redes Ethernet, directamente en el campo a través del estándar multiprotocolo de Turck
Módulo de E/S IP67 para interfaces seriales
18/17 – El TBEN-S-2COM conecta los dispositivos RS232, RS485 y Modbus RTU a redes Ethernet, directamente en el campo a través del estándar multiprotocolo de Turck
Mülheim, octubre 19, 2017Turck agrega una variante para interfaces en serie a su gama de series de módulos ultracompactos TBEN-S. El TBEN-S-2COM conecta los dispositivos con una interfaz RS232 o RS485 directamente en el campo a los controladores con los protocolos Profinet, Ethernet / IP o Profinet. Esto ahorra a los usuarios tener que ejecutar largas rutas de cableado hacia el gabinete de control. El usuario puede elegir entre RS232 y RS485, según sea necesario para las características de los dos puertos serie. El módulo también ofrece cuatro E/S que se pueden usar como entradas o salidas sin ninguna configuración. El uso en entornos muy exigentes es posible gracias al alto grado de protección a IP65, IP67 a IP69K, así como a un rango de temperatura ampliado de -40 a +70 ° C.
Una función de cliente para Modbus RTU ya viene integrada en el módulo de E/S. Esto elimina la necesidad en el TBEN-S-2COM de programar accesos por separado a Modbus en el entorno del controlador. Se pueden conectar hasta 64 dispositivos Modbus RTU a la red por módulo.
Como el módulo también puede transmitir en modo Profinet o Ethernet / IP a través de Modbus TCP, puede transferir los datos de informe de los sensores y actuadores simplemente en paralelo a las puertas de enlace Edge, centros de datos o sistemas en la nube. Los sistemas comúnmente utilizados como Microsoft Azure, IBM Bluemix, pero también muchos servidores OPC UA también admiten la comunicación a través de Modbus TCP. Por lo tanto, esto permite que el TBEN-S-2COM se utilice en aplicaciones de big data para el mantenimiento predictivo también para dispositivos con una interfaz en serie.
Turck agrega una variante para interfaces en serie a su gama de series de módulos ultracompactos TBEN-S. El TBEN-S-2COM conecta los dispositivos con una interfaz RS232 o RS485 directamente en el campo a los controladores con los protocolos Profinet, Ethernet / IP o Profinet. Esto ahorra a los usuarios tener que ejecutar largas rutas de cableado hacia el gabinete de control. El usuario puede elegir entre RS232 y RS485, según sea necesario para las características de los dos puertos serie. El módulo también ofrece cuatro E/S que se pueden usar como entradas o salidas sin ninguna configuración. El uso en entornos muy exigentes es posible gracias al alto grado de protección a IP65, IP67 a IP69K, así como a un rango de temperatura ampliado de -40 a +70 ° C.
Una función de cliente para Modbus RTU ya viene integrada en el módulo de E/S. Esto elimina la necesidad en el TBEN-S-2COM de programar accesos por separado a Modbus en el entorno del controlador. Se pueden conectar hasta 64 dispositivos Modbus RTU a la red por módulo.
Como el módulo también puede transmitir en modo Profinet o Ethernet / IP a través de Modbus TCP, puede transferir los datos de informe de los sensores y actuadores simplemente en paralelo a las puertas de enlace Edge, centros de datos o sistemas en la nube. Los sistemas comúnmente utilizados como Microsoft Azure, IBM Bluemix, pero también muchos servidores OPC UA también admiten la comunicación a través de Modbus TCP. Por lo tanto, esto permite que el TBEN-S-2COM se utilice en aplicaciones de big data para el mantenimiento predictivo también para dispositivos con una interfaz en serie.
Más Información
Select Country
Turck worldwide