![](/static/img/Turck0720_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0720_680x382_rdax_480x270p.jpg)
El IM18-CCM monitoriza los armarios de control y envía datos a los sistemas informáticos a través de Ethernet
Monitoreo de las condiciones de los gabinetes con mayor funcionalidad
El IM18-CCM adquiere importantes valores medidos en el armario de control y transmite estos datos a través de Ethernet a sistemas de nivel superior para la supervisión central de la condición en el IIoT
Turck está expandiendo su serie de protectores de gabinete con la adición del IM18-CCM. Los sensores integrados del estrecho dispositivo de 18 mm monitorizan la temperatura, la humedad del aire y la distancia de la puerta, para enviar esta información a través de Ethernet a los sistemas informáticos de mayor nivel. Los dispositivos externos, como los sensores de vibración para la monitorización de estados, también pueden integrarse a través de Modbus RTU y CAN.
Beneficios
- Mayor disponibilidad de la planta gracias al método seguro de proporcionar datos de estado directamente a los sistemas de nivel superior
- Información sobre el acceso no deseado a los armarios de control
- Se puede expandir de manera flexible conectando dispositivos como sensores de vibración
- El simple montaje en un riel DIN reduce el tiempo y el costo
Controlar los datos de estado desde el escritorio de su oficina
El IM18-CCM es particularmente adecuado para los fabricantes de equipos originales que deseen proporcionar valores básicos de monitorización de condiciones en su sistema informático. Detecta los estados críticos del armario de control directamente en el campo. Los cambios progresivos o los problemas sistémicos también pueden ser detectados a través de evaluaciones a largo plazo. De este modo, el IM18-CCM tiende un puente entre el mundo de la OT y el de la TI y permite a los usuarios analizar el material de datos del nivel de fábrica directamente desde su escritorio de la oficina. La plataforma Linux del IM18-CCM también permite la instalación de cualquier software de monitoreo de condiciones personalizado. De esta manera, los valores medidos pueden ser pre-procesados y preparados en el dispositivo para los requerimientos específicos de la aplicación.
Monitorea los estados límite con el IM(X)12-CCM
El IM18-CCM es el tercer modelo de la serie de guardias de gabinete de Turck. Los dos dispositivos de 12 mm IM12-CCM y IMX12-CCM vienen con un software de monitoreo de condiciones a bordo para monitorear los estados límites y las series de datos de largo plazo.
INDUSTRIAS
- Industria de procesos
- Alimentos y bebidas
- Petróleo y gas
- Suministro de energía y agua
- Automóvil
CARACTERÍSTICA
- Viene con tres sensores integrados - para monitorear la temperatura, la humedad y la distancia de la puerta
- Interfaz estándar de Ethernet
- Plataforma basada en Linux
- Conectar dispositivos externos a través de Modbus RTU y CAN
- Carcasa estrecha de 18 mm.
CONTENIDO RELACIONADO
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Select Country
Turck worldwide