![](/static/img/hmi_100_website_680-382.png)
![](/static/img/hmi_100_website_680-382_rdax_480x270.png)
Nuevas soluciones económicas de HMI y HMI + PLC
Lo nuevo de Turck, es la TX100, es una HMI con pantalla táctil, sin un PLC. Ofrece una interfaz fácil de usar para el control y la supervisión de la máquina en los paneles del operador, para sustituir los botones y registros de datos. La TX100 esta disponible en diferentes tamaños de pantallas, desde 4", 7" hasta 10", en una carcasa de plástico.
La TX207 es un HMI + PLC de 7" que combina el económico HMI TX100 con el procesador de alta gama como la TX700 e integrar CODESYS V3. Estos dispositivos resuelven las aplicaciones de HMI + PLC que requieren una solución económica sin comprometer la potencia del procesador. Ambas soluciones son ideales para su uso como interfaz de control de máquinas para aplicaciones industriales en la fabricación, construcción de máquinas para aplicaciones industriales en la fabricación, construcción de máquinas/ EMO, centros de logística y embalaje.
Lo nuevo de Turck, es la TX100, es una HMI con pantalla táctil, sin un PLC. Ofrece una interfaz fácil de usar para el control y la supervisión de la máquina en los paneles del operador, para sustituir los botones y registros de datos. La TX100 esta disponible en diferentes tamaños de pantallas, desde 4", 7" hasta 10", en una carcasa de plástico.
La TX207 es un HMI + PLC de 7" que combina el económico HMI TX100 con el procesador de alta gama como la TX700 e integrar CODESYS V3. Estos dispositivos resuelven las aplicaciones de HMI + PLC que requieren una solución económica sin comprometer la potencia del procesador. Ambas soluciones son ideales para su uso como interfaz de control de máquinas para aplicaciones industriales en la fabricación, construcción de máquinas para aplicaciones industriales en la fabricación, construcción de máquinas/ EMO, centros de logística y embalaje.
Select Country
Turck worldwide