El modo de bus HF de Turck permite conectar hasta 32 dispositivos de lectura/escritura HF a cada una de las cuatro entradas RFID de la interfaz RFID

Nuevas funciones IIoT Interfaces RFID con servidor OPC UA

Turck ha ampliado la funcionalidad de sus interfaces RFID IP67 con la especificación AutoID Companion V. 1.01 para OPC UA y con el modo de bus HF

Una actualización de firmware gratuita hace que las interfaces RFID IP67 de Turck sean aptas para la comunicación sin barreras en aplicaciones IIoT, como para la identificación y el seguimiento sencillos de productos. Mientras que el servidor OPC UA con la especificación AutoID Companion V. 1.01 garantiza una comunicación directa sin problemas con sistemas MES, PLC, ERP o en la nube, el modo de bus HF de Turck ofrece ventajas de costes para aplicaciones con muchos puntos de lectura. Los usuarios también se benefician del mínimo esfuerzo de integración requerido para los sistemas HF y UHF.

Beneficios

  • Comunicación directa con sistemas MES, PLC, ERP, SCADA y en la nube.
  • Esfuerzo de integración mínimo requerido para los sistemas HF y UHF.
  • Beneficio de costes gracias a la conexión de hasta 128 cabezales de lectura/escritura HF a un módulo.

El modo de bus HF permite hasta 128 cabezales de lectura/escritura por interfaz

La actualización del firmware convierte al TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA en el primer módulo RFID con un servidor OPC UA integrado.
El modo de bus HF de Turck, que permite la conexión de hasta 32 dispositivos de lectura/escritura HF a cada entrada RFID individual. Con cuatro canales RFID por módulo, esto significa que se pueden capturar y parametrizar centralmente hasta 128 puntos de lectura.

Lectura continua de datos RFID

El nuevo firmware también permite la lectura continua de datos de usuario UID/EPC o RFID. De este modo, un sistema MES o SAP puede, por ejemplo, recibir o procesar datos en cualquier momento como un mensaje de evento sin ejecutar un método. Se activa mediante la configuración de una variable que también sigue activa después de un reinicio de la alimentación, de modo que el sistema RFID puede seguir suministrando datos de forma fiable incluso después de un fallo de alimentación.

El nuevo servidor web, con una guía de usuario optimizada y un diseño intuitivo, permite la configuración basada en la web del servidor OPC UA, incluidos los parámetros UHF, y proporciona herramientas UHF para probar la lectura de las etiquetas.


INDUSTRIAS

  • Intralogística y manipulación de materiales
  • Industria alimenticia y farmacéutica
  • Automotriz

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • OPC UA
  • Especificación complementaria de AutoID V1.01
  • Modo de bus HF

Select Country

Turck worldwide

to top