

Nuevo módulo TBEN-L-RFID de Turck con capacidades de PLC
Minneapolis, MN - Agosto 29, 2017
Para optimizar la integración RFID y el procesamiento de datos en aplicaciones HF y UHF, Turck presenta su módulo de interfaz TBEN-L-RFID con capacidades de PLC a través de CODESYS. La función de controlador de este módulo compacto puede filtrar y preprocesar datos RFID y vincularse a operaciones de control más amplias, permitiendo aplicaciones RFID dinámicas o multi-tag de alta velocidad.
El diseño del TBEN-L-RFID hace que este módulo sea ideal para adaptar las aplicaciones RFID. Una clasificación IP67 permite su uso fuera del gabinete y los actuadores y sensores pueden conectarse simultáneamente con antenas de lectura/escritura RF HF y UHF. Estas características reducen los esfuerzos de instalación y cableado que se requieren para las soluciones de identificación industrial.
"Este dispositivo se expande en la potente combinación de características avanzadas y la integración simplista en nuestra recientemente lanzada interfaz ultracompacta TBEN-S-RFID. El nuevo TBEN-L-RFID ofrece a nuestros usuarios un paquete totalmente programable, con amplias RFID y E/S para satisfacer la mayoría de las aplicaciones industriales mientras permanecen fuera del armario", dijo Don Eichman, gerente de productos de tecnología de bus de campo.
Para una flexibilidad adicional, los usuarios pueden configurar el dispositivo multiprotocolo en uno de los protocolos Ethernet - PROFINET, EtherNet/IP o Modbus TCP - a través del entorno CODESYS. El módulo ofrece 256 MB de memoria flash y se ejecuta en una CPU de 800 MHz, que accede a 128 MB DDR3-RAM. Se conecta a través de un conector M12 a la capa Ethernet y se suministra alimentación a través de un conector de 7/8 ".
El TBEN-Lx-4RFID-8DXP-CDS ofrece cuatro puertos RFID para lectores HF o UHF y ocho E / S DXP universales para sensores o actuadores. Con su programación completa y una mayor E/S, el dispositivo amplía las capacidades del módulo TBEN-S-RFID. El TBEN-S-RFID ofrece dos puertos RFID y cuatro puntos de E/S digitales configurables para dispositivos externos, así como una clasificación IP67 para una integración perfecta en aplicaciones existentes
Más Información
Select Country
Turck worldwide