![](/static/img/Turck2115_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2115_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Gracias al IO-Link el QR24-IOL puede ser conectado con cables económicos de tres alambres
Primer encoder IO-Link sin contacto
21/15 – QR24-IOL facilita el montaje con la selección de punto cero libre
Mülheim, Octubre 20, 2015En la feria SPS IPC Turck está mostrando el primer encoder completamente sin contacto que emite su valor medido a través de IO-Link. Esto hace que el QR24-IOL sea una alternativa barata a los encoders con una interfaz analógica. Los usuarios pueden conectar el encoder con un conector macho estándar M12x1. Los costosos cables blindados se vuelven innecesarios mediante el uso de simples cables de tres alambres.
La combinación con el principio de medición sin contacto de Turck ofrece beneficios adicionales. El punto cero del encoder puede seleccionarse según se requiera - y se puede configurar simplemente mediante el IO-Link después del montaje. De este modo ya no es necesario alinear óptimamente el encoder a su conexión eléctrica y utilizar factores de corrección para el punto cero en el controlador. La orientación de la señal (CW / CCW) también se puede ajustar a través de IO-Link. La resolución absoluta es de 0,005 grados.
La función de almacenamiento de datos de IO-Link 1.1 permite el intercambio plug & play del QR24 en caso de cualquier fallo. Todos los parámetros relevantes del encoder se pueden almacenar en el maestro IO-Link y se utilizan automáticamente en todos los encoders del mismo tipo. Incluso los empleados sin ningún entrenamiento especial pueden remplazar el encoder de manera confiable. La máquina puede continuar funcionando a la perfección sin tener que volver a parametrizar el dispositivo. Los típicos requisitos de servicio y los tiempos de espera asociados para el personal especializado se vuelven innecesarios.
En la feria SPS IPC Turck está mostrando el primer encoder completamente sin contacto que emite su valor medido a través de IO-Link. Esto hace que el QR24-IOL sea una alternativa barata a los encoders con una interfaz analógica. Los usuarios pueden conectar el encoder con un conector macho estándar M12x1. Los costosos cables blindados se vuelven innecesarios mediante el uso de simples cables de tres alambres.
La combinación con el principio de medición sin contacto de Turck ofrece beneficios adicionales. El punto cero del encoder puede seleccionarse según se requiera - y se puede configurar simplemente mediante el IO-Link después del montaje. De este modo ya no es necesario alinear óptimamente el encoder a su conexión eléctrica y utilizar factores de corrección para el punto cero en el controlador. La orientación de la señal (CW / CCW) también se puede ajustar a través de IO-Link. La resolución absoluta es de 0,005 grados.
La función de almacenamiento de datos de IO-Link 1.1 permite el intercambio plug & play del QR24 en caso de cualquier fallo. Todos los parámetros relevantes del encoder se pueden almacenar en el maestro IO-Link y se utilizan automáticamente en todos los encoders del mismo tipo. Incluso los empleados sin ningún entrenamiento especial pueden remplazar el encoder de manera confiable. La máquina puede continuar funcionando a la perfección sin tener que volver a parametrizar el dispositivo. Los típicos requisitos de servicio y los tiempos de espera asociados para el personal especializado se vuelven innecesarios.
Further Information
Select Country
Turck worldwide