Los módulos de E/S de bloque de seguridad TBEN-LL.4FDI-4FDX de Turck perimiten un control de seguridad flexible y descentralizada sin necesidad de gabinetes de contro centrales.

Módulos Multiprotocolo de seguridad con Safe Link

La plataforma de red de seguridad de Turck ofrece soluciones de seguridad rentables y flexibles para plantas de tamaño pequeño y mediano, hasta ATEX Zona 2/22

Turck presenta una solución de seguridad de máquinas en red, especialmente adaptada a los requisitos de plantas pequeñas y medianas: La combinación del protocolo de segurida Turck Safe Link con los módulos E/S de seguridad TBEN-LL-4FDI-4FDX  permite crear un control de seguridad flexible y rentable con instalaciones descentralizadas Los módulos multiprotocolo son compatibles con Ethernet/IP, Profinet  y Modbus TCP, y utilizan el protocolo Turck Safe - Link para una comunicación cruzada segura. La lógica de seguridad se implementa directamente en los módulos con entradas y salidas de seguridad. 

Tus Beneficios

  • No se requiere una cabina de control independiente 
  • La aplicación se puede utilizar sin el PLC
  • Nuevas opciones de diseño para las maquinas 

Arquitectura de seguridad escalable gracias a la interconexión modular 

Los modulos de interconectados generan una arquitectura con seguridad modular y escalable que reduce considerablemente el esfuerzo de cableado y el tiempo de instalación. Se pueden interconectar hasta 31 módulos en una aplicación u cada uno de los módulos proporciona hasta 127 bytes de diagnóstico para monitoreo y rápida resolución de problemas. Cada uno de los módulos proporciona dos bytes para una segura entrada y salida de datos, así como dos bytes adicionales para bits de entrada y salida no relacionados con la seguridad para la comunicación de bus de campo con un PLC no relacionado con la seguirdad. La instalación descentralizada de los módulos reduce la necesidad de gabinetes de control, y simplifica el manteniemito y la ampliación del sistema. 

Uso en entornos peligrosos 

La aprobación de ATEX Zone 2/22 hace que los modulos sean adecuados para usos en entornos peligrosos. Esto significa que las señales de seguridad puedan transmitir de forma confiable incluso en entornos hostiles. 


Industrias 

  • Automotriz 
  • Logística
  • Robótica

FUNCIONES CLAVE

  • Soporte multiprotocol (Ethernet)
  • Posibilidad de operación sin PLC 
  • Ampliable a un máximo de 31 módulos 

CONTENIDO RELACIONADO


No se encontraron resultados.

DATOS DEL PRODUCTO


No se encontraron resultados.

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top