Plug&Check: El sensor de humedad/temperatura CMTH de Turck permite una monitorización eficiente del estado en la producción y en el almacén

Sensor de control de estado con IO-Link

CMHT registra continuamente la humedad y la temperatura en las zonas de producción y almacenamiento y emite los valores a través de IO-Link o como señal de conmutación

El sensor combinado de humedad y temperatura CMTH de Turck está ahora disponible en una variante compacta con integración IIoT mejorada para aplicaciones inteligentes de monitorización de condiciones. Con una longitud de solo 57 mm y un rango de temperatura de funcionamiento de -40 a +100 °C, el sensor IP67 en una carcasa M12 puede utilizarse incluso en entornos difíciles. La interfaz proporcionada también permite una fácil integración: El perfil de sensor inteligente IO-Link estándar (versión 4.1.2.) con 64 bits en dos canales simplifica la configuración neutral de los sistemas en red.

Beneficios

  • Las señales de salida flexibles simplifican la monitorización del estado en plantas antiguas y nuevas
  • Integración simplificada gracias al perfil de sensor inteligente y al cálculo interno condesación
  • El histograma IO-Link simplifica la supervisión a largo plazo

El CMTH es especialmente adecuado para supervisar las condiciones climáticas en los edificios de producción y almacenes de todos los sectores que manipulan mercancías sensibles a la humedad y la temperatura.

Funciones adicionales inteligentes a través de IO-Link 

En el modo de E/S simple (SIO), el sensor emite una señal de conmutación para la temperatura y otra para la humedad. Este modo es especialmente adecuado para reequipar datos climáticos en aplicaciones existentes en las que rara vez se dispone de interfaces digitales como IO-Link. El modo IO-Link ofrece ventajas en plantas o máquinas modernas, ya que el sensor inteligente CMTH no sólo puede emitir valores de proceso continuos, sino que también puede, por ejemplo, calcular el punto de rocío local. Los usuarios que requieran análisis a largo plazo apreciarán la función de histograma preconfigurada. 

La interfaz digital también simplifica la puesta en marcha del sensor. El maestro IO-Link de Turck puede poner en marcha el dispositivo a través del navegador web integrado del maestro, sin necesidad de ningún software adicional.


INDUSTRIAS

  • Intralogística y manipulación de materiales
  • Industria alimenticia y farmacéutica
  • Automotriz

FUNCIONES CLAVE

  • Medición de la temperatura y la humedad del aire, así como el cálculo del punto de condensación en un solo dispositivo
  • Sensor inteligente con versión 4.1.2
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -40 a + 100 °C
  • Salida IO-Link o dos salidas de conmutación (modo SIO)

CONTENIDO RELACIONADO

DATOS DEL PRODUCTO

Select Country

Turck worldwide

to top