![](/static/img/LUS211-680-382.png)
![](/static/img/LUS211-680-382_rdax_480x270.png)
Sensor de nivel ultrasónico LUS
Presentamos el sensor de nivel ultrasónico LUS211, el primer sensor ultrasónico de Turck con pantalla LED local. El LUS211 es un sensor programable que se utiliza para medir el nivel de sólidos y líquidos en un recinto. Dado que el sensor no tiene contacto, no es susceptible a la acumulación de material ni a los daños, lo que garantiza una larga vida útil. Este nuevo sensor cuenta con una carcasa de acero inoxidable giratoria y un menú de navegación con teclado táctil capacitivo que simplifica la programación. Las salidas IO-Link, de conmutación o analógicas y la fácil parametrización de la geometría del recipiente proporcionan flexibilidad a la aplicación. Los sensores pueden determinar factores críticos como el porcentaje de llenado del depósito o el volumen de material en galones o litros. Son ideales para todo tipo de aplicaciones de detección de nivel en recipientes no presurizados que se encuentran en las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas, almacenamiento a granel y aplicaciones de moldeo por inyección.
Presentamos el sensor de nivel ultrasónico LUS211, el primer sensor ultrasónico de Turck con pantalla LED local. El LUS211 es un sensor programable que se utiliza para medir el nivel de sólidos y líquidos en un recinto. Dado que el sensor no tiene contacto, no es susceptible a la acumulación de material ni a los daños, lo que garantiza una larga vida útil. Este nuevo sensor cuenta con una carcasa de acero inoxidable giratoria y un menú de navegación con teclado táctil capacitivo que simplifica la programación. Las salidas IO-Link, de conmutación o analógicas y la fácil parametrización de la geometría del recipiente proporcionan flexibilidad a la aplicación. Los sensores pueden determinar factores críticos como el porcentaje de llenado del depósito o el volumen de material en galones o litros. Son ideales para todo tipo de aplicaciones de detección de nivel en recipientes no presurizados que se encuentran en las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas, almacenamiento a granel y aplicaciones de moldeo por inyección.
Select Country
Turck worldwide