Sensor Inductivo QR24 sin contacto con comunicación CANopen
Minneapolis, MN - Julio 14, 2015
TURCK ha agregado la interfase CANopen a la serie de sensores inductivos rotacionales QR24.
El nuevo QR24-CAN está hecho idealmente para su uso en máquinas móviles y aplicaciones industriales. Dos de los muchos beneficios con los que cuenta este sensor ,que se usa frecuentemente en la industria de equipos móviles, son el rápido tiempo de respuesta, así como la comunicación cíclica y "event-driven". Estas aplicaciones incluyen grúas y tecnología de elevación, sistemas de transporte, maquinaria para construcción y también maquinaria especial para edificios.
Todos los sensores QR24 cuentan con tecnología de medición basada en resistores, inductores y capacitores (RLC) para procesar y comunicar la posición. Cada sensor es manufacturado con un emisor y receptor impreso encapsulado en la cubierta. Cuando las bobinas emisoras se activan con un campo de alta frecuencia AC, se produce un circuito inductivo RLC con el elemento de posicionamiento. La posición de ese elemento se procesa basándose en la señal inducida al sensor en las bobinas receptoras.
Gracias al concepto inteligente de montaje usando anillos de adaptación, el sensor sellado completamente IP69K cabe en todos los ejes estándar con diámetro de hasta 20 mm. TURCK también ofrece el QR24 con interfase SSI, salida incremental y salida análoga voltaje/corriente.
Turck ha agregado la interfase CANopen a la serie de sensores inductivos rotacionales QR24.
El nuevo QR24-CAN está hecho idealmente para su uso en máquinas móviles y aplicaciones industriales. Dos de los muchos beneficios con los que cuenta este sensor ,que se usa frecuentemente en la industria de equipos móviles, son el rápido tiempo de respuesta, así como la comunicación cíclica y "event-driven". Estas aplicaciones incluyen grúas y tecnología de elevación, sistemas de transporte, maquinaria para construcción y también maquinaria especial para edificios.
Todos los sensores QR24 cuentan con tecnología de medición basada en resistores, inductores y capacitores (RLC) para procesar y comunicar la posición. Cada sensor es manufacturado con un emisor y receptor impreso encapsulado en la cubierta. Cuando las bobinas emisoras se activan con un campo de alta frecuencia AC, se produce un circuito inductivo RLC con el elemento de posicionamiento. La posición de ese elemento se procesa basándose en la señal inducida al sensor en las bobinas receptoras.
Gracias al concepto inteligente de montaje usando anillos de adaptación, el sensor sellado completamente IP69K cabe en todos los ejes estándar con diámetro de hasta 20 mm. TURCK también ofrece el QR24 con interfase SSI, salida incremental y salida análoga voltaje/corriente.
Select Country
Turck worldwide

