Compacto, robusto y didáctico durante el proceso en curso: Los sensores capacitivos de Turck con carcasa metálica M8 y M12
Sensores capacitivos M8/M12 con IO-Link
Los sensores compactos de Turck con carcasa metálica y un LED visible en todo el contorno simplifican el montaje, los procesos de enseñanza y la supervisión del estado.
Turck presenta los nuevos sensores capacitivos con carcasa metálica M8 y M12 para montaje con o sin empotrar. Los dispositivos robustos IO-Link con protección IP67 son compactos y ofrecen un uso versátil, especialmente para la detección de objetos en aplicaciones de producción, logística o farmacéuticas. Su función de aprendizaje dinámico simplifica la configuración durante el proceso en curso. Así, los sensores pueden detectar los valores extremos de los objetos que pasan por las líneas de transporte y determinar de forma independiente el punto de conmutación ideal. Una función de contador integrada permite la realización de aplicaciones de recuento autónomo sin necesidad de un PLC.
Beneficios
- Puesta en marcha rápida mediante Dynamic Teach
- Instalación en espacios reducidos, especialmente en carcasas M8
- Mayor disponibilidad gracias a la robusta carcasa metálica
- Monitorización del estado mediante información adicional a través de IO-Link
Información adicional para la supervisión de la condición
Los sensores proporcionan una gran cantidad de información adicional para los sistemas de Condition Monitoring para la supervisión de los estados de la máquina: los valores del proceso, las horas de funcionamiento, la temperatura interna o máxima real, el número de operaciones de conmutación o el estado real del dispositivo se pueden consultar directamente a través de la interfaz.
Fácil puesta en marcha a través del maestro IO-Link de Turck
La puesta en marcha de los sensores IO-Link se realiza mediante el proceso habitual de IO-Link. La forma más fácil de hacerlo es con los maestros IO-Link de Turck, que permiten el acceso directo a todos los parámetros a través de su servidor web. Por lo tanto, los usuarios no tienen que descargar un IODD ni un intérprete IODD como Pactware.
INDUSTRIAS
- Industria manufacturera
- Logística
- Industria farmacéutica
CARACTERÍSTICAS CLAVE
- Dynamic Teach para el aprendizaje de sensores en proceso
- Carcasa metálica M8 y M12 con clase de protección IP67
- IO-Link
- LED visible en todo momento
De un vistazo: Optimización de procesos con IO-Link
IO-Link es esencial para preparar el camino hacia una producción digital eficiente
Select Country
Turck worldwide