![](/static/img/WeldNutSensor.jpg)
![](/static/img/WeldNutSensor_rdax_480x270s.jpg)
Sensores de detección de tuerca para aplicaciones en industria automotriz
Minneapolis, MN - Noviembre 23, 2016
La detección de metal en la industria automotriz requiere tecnología sensorial más compacta para manipular cambios constantes en los metales y variaciones en las aplicaciones, así como movimientos de partes a través de la línea. El nuevo sensor de presencia de tuerca de perfil bajo es una solución compacta para aplicaciones que requieren detección segura para presencia o ausencia de una tuerca a una hoja de metal en varios componentes de vehículos.
Así como los otros sensores en esta familia, el nuevo diseño del perfil bajo de Turck usa tecnología magnética inductiva y puede ser programado fácilmente para detectar la presencia de una tuerca metálica. Un adaptador teach opcional puede ser utilizado para programar el sensor para diferenciar entre el material de la hoja de metal y la tuerca. Cuando la tuerca es colocada apropiadamente, el sensor manda una señal al PLC el cual permite al soldador robótico soldar la tuerca en la hoja de metal.
“La oferta del sensor para detección de tuerca de Turck es ampliamente usada y ahora estamos lanzando un diseño más compacto optimizado para detectar tuercas de soldadura con diámetros entre 5 y 10mm.” Dijo Andrew Fritz, Especialista de producto en Turck.
“También son capaces de encajar en aplicaciones más confinadas porque son 30-40 porciento más cortas que las soluciones existentes”
El nuevo sensor de perfil bajo mide 61mm, con una punta de soldadura que tiene 4mm de diámetro para adaptarse a una tuerca de 5mm. El sensor tiene una sonda recubierta de nitruro de titanio para mayor fuerza y protección en aplicaciones ásperas. La versión del cable incluye una cubierta robusta estilo TPE con un conector M12 moldeado para aplicaciones de movimiento y LEDS para fácil visualización.
Otros sensores en estas series detectan tuercas con diámetros de 6-12mm y 10-20 respectivamente y están disponibles con conectores integrales M12. Todos los detectores de tuercas cuentan con un rango de IP67
Select Country
Turck worldwide