Alta precisión: el microprocesador integrado en el sensor garantiza la linealidad y la precisión, incluida la compensación de temperatura

Sensores inductivos IO-Link con salida analóga

Los sensores inductivos de medición empotrables y no empotrables de Turck garantizan una alta linealidad y un fácil manejo.

Turck amplía su gama de sensores con sensores de medición inductivos con IO-Link y una salida analógica para montaje empotrado y no empotrado. Gracias al microprocesador integrado, los modelos BI11-CK40 y NI11-CK40 ofrecen una linealidad y precisión significativamente mejoradas, incluida la compensación de temperatura en un amplio rango de temperaturas de -25 a +75 °C. Los dispositivos son los únicos sensores de este tipo que disponen de una salida de tensión estándar ajustable de 0 a 10 V, así como de una salida de conmutación adicional que se puede parametrizar libremente a través de IO-Link, proporcionando así datos de medición precisos y amplias funciones de diagnóstico para el mantenimiento predictivo.

Beneficios

  • Ahorro de tiempo gracias a la reducción del esfuerzo de programación
  • Sustitución simplificada de los sensores en caso de fallo
  • Mantenimiento predictivo gracias a las funciones de diagnóstico

Soluciones de instalación que ahorran espacio con un diseño rectangular

Además, la sencilla transferencia de parámetros a través de IO-Link facilita la sustitución del sensor en caso de avería y minimiza los tiempos de inactividad en la producción. Con un largo alcance de hasta 25 mm y una desviación mínima de la linealidad inferior al 1% en la versión enrasada e inferior al 2,5% en la versión no enrasada, los robustos sensores IP67 ofrecen la máxima precisión y fiabilidad en una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo en los sectores de la ingeniería mecánica, el embalaje, la energía y la automoción. El probado diseño rectangular CK40 permite soluciones de instalación flexibles, fáciles de implementar y que ahorran espacio. El cabezal del sensor puede colocarse fácilmente en cinco direcciones con la herramienta suministrada.


INDUSTRIAS

  •  Construcción de máquinas e instalaciones
  • Industria de empaque
  • Sector energético
  • Automotriz

FUNCIONES CLAVE

  • 2 bytes de datos de proceso 
  • Salida de tensión de 0 a 10 V 
  • Mayor precisión gracias al microprocesador
  • Indicador de temperatura integrado

CONTENIDO RELACIONADO

Walk & Talk: Inductive IO-Sensors with Analog Output

Get an overview of features and benefits from our product expert in this Walk & Talk


No se encontraron resultados.

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top