La nueva serie WIM-IOL de Turck puede detectar con precisión los movimientos del cilindro, de 32 a 256 mm

Sensores magnéticos de posición con IO-Link

La nueva serie WIM-IOL de Turck ofrece sensores de campo magnético compactos con interfaz digital para rangos de medición de 32 mm a 256 mm

Turck ha ampliado su oferta de sensores de posición compactos con la serie WIM-IOL para la detección de pistones magnéticos en cilindros neumáticos o hidráulicos. La nueva serie consta de ocho sensores con IO-Link 1.1, que cubren rangos de medición de 32 mm a 256 mm. IO-Link y el pulsador integrado permiten a los usuarios enseñar el rango de medición de los sensores de forma rápida y cómoda a la carrera de los pistones del cilindro. Esto simplifica el montaje en comparación con los detectores analógicos, ya que éstos tienen que ajustarse exactamente a los puntos muertos o funcionar con factores de corrección en el controlador. Los sensores IP67 funcionan con una resolución de 15 bits.
 

Beneficios

  • Ahorro de costos gracias a los cortos tiempos de puesta en marcha
  • Diferentes variantes para adaptarse a las longitudes de los cilindros
  • Adaptable a cualquier aplicación
  • Proveedor de datos para la industria

Las aplicaciones típicas incluyen la detección de la alimentación en máquinas de moldeo por inyección o máquinas de atornillado automático, el posicionamiento del cabezal de soldadura con la soldadura por ultrasonidos o la supervisión de la tensión de la lámina en las máquinas de envasado


INDUSTRIAS

  • Procesamiento de plásticos
  • Automotriz

FUNCIONES CLAVE           

  • Ocho variantes para rangos de medición de 32 mm a 256 mm
  • IO-Link 1.1
  • Montaje rápido y sencillo desde arriba

De un vistazo: Optimización de procesos con IO-Link

IO-Link es esencial para preparar el camino hacia una producción digital eficiente


PRODUCT DATA

Select Country

Turck worldwide

to top