El sensor de factor 1 con la distancia de conmutación más alta ahora también está disponibles en versión IO-Link
Sensores Uprox 3 con capacidad IO-Link
20/15 – IO-Link hace que el sensor inductivo de proximidad factor 1 de Turck sea universal – incluyendo la indetificación
Mülheim, Octubre 20, 2015Turck ofrece ahora su distintivo sensor UPROX 3 disponible ahora en su versión con capacidad IO-Link. La interfaz inteligente hace que el sensor inductivo de proximidad factor 1 sea universal y pueda ser configurado para más de 100,000 requerimientos individuales. Por ejemplo, las dos distancias de conmutación, ajustables por separado, (cada una NC o NO, así como PNP o NPN) habilitan las funciones de alerta temprana para objetivos sujetos a desgaste. El usuario puede así tomar acción antes de que ocurra un fallo. Varias opciones de temporizador también pueden ser ajustadas, por ejemplo, un retraso en el monitoreo de la velocidad. Estas opciones ya son posibles en el modo E/S, en el cual el sensor puede ser operado en una entrada digital convencional.
En el modo IO-Link, el sensor es operado en un maestro IO-Link. Esto permite el acceso a todas las funciones de configuración y evaluación. La retención de datos inteligente con IO-Link 1.1 permite que el sensor sea cambiado sin tener que reiniciar los parámetros. Ya en el proceso, los datos uprox3-IOL ofrecen opciones de análisis adicionales como puntos de conmutación específicos de la aplicación, límites de temperatura o un número de identificación. Esto puede usarse para identificar 256 nodos diferentes. El control de presencia de los portadores de piezas de trabajo o herramientas de cambio y su identificación simultánea se pueden implementar con un solo sensor.
Turck está ofreciendo cuatro variantes para UPROX3 IO-Link: una versión M12 con una distancia de conmutación de hasta 6 mm, una versión M19 con distancia de conmutación de hasta 10 mm - ambos con carcasa de latón cromado, así como versiones con cubiertas PTFE para aplicaciones de soldadura.
Turck ofrece ahora su distintivo sensor UPROX 3 disponible ahora en su versión con capacidad IO-Link. La interfaz inteligente hace que el sensor inductivo de proximidad factor 1 sea universal y pueda ser configurado para más de 100,000 requerimientos individuales. Por ejemplo, las dos distancias de conmutación, ajustables por separado, (cada una NC o NO, así como PNP o NPN) habilitan las funciones de alerta temprana para objetivos sujetos a desgaste. El usuario puede así tomar acción antes de que ocurra un fallo. Varias opciones de temporizador también pueden ser ajustadas, por ejemplo, un retraso en el monitoreo de la velocidad. Estas opciones ya son posibles en el modo E/S, en el cual el sensor puede ser operado en una entrada digital convencional.
En el modo IO-Link, el sensor es operado en un maestro IO-Link. Esto permite el acceso a todas las funciones de configuración y evaluación. La retención de datos inteligente con IO-Link 1.1 permite que el sensor sea cambiado sin tener que reiniciar los parámetros. Ya en el proceso, los datos uprox3-IOL ofrecen opciones de análisis adicionales como puntos de conmutación específicos de la aplicación, límites de temperatura o un número de identificación. Esto puede usarse para identificar 256 nodos diferentes. El control de presencia de los portadores de piezas de trabajo o herramientas de cambio y su identificación simultánea se pueden implementar con un solo sensor.
Turck está ofreciendo cuatro variantes para UPROX3 IO-Link: una versión M12 con una distancia de conmutación de hasta 6 mm, una versión M19 con distancia de conmutación de hasta 10 mm - ambos con carcasa de latón cromado, así como versiones con cubiertas PTFE para aplicaciones de soldadura.
Further Information
Select Country
Turck worldwide

