Los encoders con sistemas de ruedas de medición son ideales para la medición de longitudes y velocidades, incluso para los reequipamientos
Sistemas para la medición de la longitud y la velocidad de las ruedas con encoders
Turck ha añadido brazos de resorte y ruedas de medición a sus accesorios de encoder para diferentes escenarios de aplicación con objetos de movimiento lineal
Turck ha añadido brazos de resorte y ruedas de medición a su cartera de codificadores, ofreciendo así una solución fiable para la medición de objetos lineales en movimiento. Los sistemas de brazos de resorte y ruedas de medición, que se pueden combinar libremente, permiten la medición de longitudes y velocidades con codificadores convencionales. De este modo, es posible controlar fácilmente el avance o la velocidad de las cintas transportadoras. Los tres brazos de resorte cubren diferentes perfiles de requisitos: desde los más económicos/que ahorran espacio, pasando por los de bajo mantenimiento/flexibles, hasta los especialmente robustos que proporcionan una alta presión de contacto.
Beneficios
- Desgaste mínimo de los resortes internos
- Medición lineal sin deslizamiento en cintas transportadoras
- Instalación que ahorra espacio
Medición de variantes de llantas para un contacto óptimo en diferentes superficies
Todas las variantes de brazos de resorte se han desarrollado para codificadores de eje sólido incrementales y absolutos. Los brazos de resorte se combinan con ruedas de medición con circunferencias de 200 mm a 500 mm. Los diferentes revestimientos garantizan un contacto óptimo con el metal, el vidrio, los textiles o la madera. De este modo, los usuarios pueden crear el sistema ideal de codificador, brazo de resorte y rueda de medición para su aplicación.
Los diferentes brazos de resorte garantizan una presión de contacto óptima en todo momento
Los pequeños brazos de resorte RA-SAB-5-20 y -24 están diseñados para medir en espacios reducidos con máquinas de funcionamiento silencioso. El modelo 15-36, fácil de instalar y compacto, ofrece un rango de pretensión excepcionalmente amplio y muchas ruedas de medición combinables. Las aplicaciones con requisitos de presión de contacto más exigentes pueden realizarse de forma óptima con el brazo de resorte grande 30-36.
INDUSTRIAS
- Construcción de maquinaria para imprenta, procesamiento de madera, embalaje e industria textil
- Industria automotriz
- Logística
FUNCIONES CLAVE
- Diferentes brazos de resorte para una presión de contacto óptima
- Ruedas de medición con diferentes revestimientos
- Los brazos de resorte con ruedas de medición simplifican el reequipamiento para la medición de la velocidad o la posición lineal
CONTENIDO RELACIONADO
DATOS DEL PRODUCTO
Select Country
Turck worldwide