Ticket de entrada a la zona 2: La carcasa protectora y los convertidores de señal IMC llevan el ecosistema de E/S de Turck a la zona Ex
Soluciones de E/S descentralizadas para la zona Ex
La homologación Ex de las series de E/S en bloque TBEN-S y TBEN-L de Turck permite por primera vez la modularización sin armario en la zona ATEX 0
Turck ha aprobado sus módulos de E/S en bloque IP67 para las versiones TBEN-S y TBEN-L para su uso en la Zona 2. De este modo, el especialista en automatización es el primer proveedor que permite realizar soluciones de automatización descentralizadas sin armario con homologación ATEX e IEC Ex, reduciendo así considerablemente la mano de obra mecánica necesaria, el cableado y también los tiempos de puesta en marcha. Junto con los dispositivos de la serie de interfaces IMC con clasificación IP67, es posible incluso implementar la conexión sin armario de señales intrínsecamente seguras de la Zona 0 o 1.
Ecosistema IIoT completo para la zona 2
Los usuarios también pueden implementar seguridad sin armario, RFID, IO-Link, controlador o soluciones en la nube directamente en la Zona 2, ya que prácticamente todo el ecosistema Turck IIoT se ofrece en estos diseños.
Beneficios
- Mayor flexibilidad gracias a la automatización descentralizada en la Zona 2
- Puesta en marcha más rápida de la maquinaria de la Zona 2 gracias a la función integrada del controlador
- Aumento de la disponibilidad de las máquinas gracias a la supervisión de estado integrada
- Ahorro de tiempo gracias a un cableado eficiente y una instalación sin gabinetes
Los usuarios también deben instalar las carcasas de protección TBSG-L, TBSG-S o IMC-SG al implementar las soluciones de E/S en la Zona 2. Estas carcasas protegen contra los choques y las chispas causadas por la retirada accidental de los cables. Las aplicaciones que requieren aprobación FM también pueden funcionar sin las carcasas. La gama de aplicaciones con zonas Ex incluye las de las plantas de pintura, embotellado o farmacéuticas, así como las de la industria alimenticia o las plantas de procesamiento de madera.
Control de las aplicaciones Ex en el campo
El software lógico ARGEE de los módulos de E/S permite implementar aplicaciones autónomas directamente en la Zona 2. Esto es especialmente útil para las aplicaciones de reequipamiento, ya que no es necesario adaptar los sistemas de control existentes. La monitorización de condiciones y el análisis de datos a través de sistemas en la nube también pueden implementarse ahora desde la Zona 2 sin necesidad de un gabinete de control.
INDUSTRIAS
- Industria farmacéutica
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Elaboración de mezclas y embotellado
- Plantas de pintura
- Limpieza con disolventes
- Tratamiento de aguas residuales
FUNCIONES CLAVE
- IP67/IP69K
- Adecuado para su uso en aplicaciones hasta -25°C y - 60°C en la Zona 2
- FM clase 1 Div 2, IECEx ATEX, Zona2/22 (se requieren carcasas de protección)
- Señales de seguridad intrínseca y señales Namur
Select Country
Turck worldwide