![](/static/img/ip67ethernetswitchwebsite1.jpg)
![](/static/img/ip67ethernetswitchwebsite1_rdax_480x270s.jpg)
Switch Ethernet Administrables con IP67
Los switches Ethernet administrables permiten una conexión en red industrial más segura y eficiente. Los switches IP67 se utilizan directamente en la máquina para que los usuarios puedan configurar, gestionar y supervisar las máquinas y dispositivos conectados de forma remota, fuera de un gabinete de control. Turck ofrece ahora una versión más robusta con dos puertos de red central de alta velocidad (Gbit) además de ocho puertos estándar (100 Mbits).
El TBEN-Lx-SE-M2 es un nuevo switch Ethernet administrable de 10 puertos para los entornos industriales más robustos. Tiene una clasificación IP67/IP69K y un amplio rango de temperatura de funcionamiento para su instalación descentralizada fuera del armario de control.
Los switches Ethernet administrables permiten una conexión en red industrial más segura y eficiente. Los switches IP67 se utilizan directamente en la máquina para que los usuarios puedan configurar, gestionar y supervisar las máquinas y dispositivos conectados de forma remota, fuera de un gabinete de control. Turck ofrece ahora una versión más robusta con dos puertos de red central de alta velocidad (Gbit) además de ocho puertos estándar (100 Mbits).
El TBEN-Lx-SE-M2 es un nuevo switch Ethernet administrable de 10 puertos para los entornos industriales más robustos. Tiene una clasificación IP67/IP69K y un amplio rango de temperatura de funcionamiento para su instalación descentralizada fuera del armario de control.
Select Country
Turck worldwide