![](/static/img/Turck0522_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0522_680x382_rdax_480x270s.jpg)
El transductor de galgas extensométricas IMX12-SG de Turck es rápido, compacto y de uso flexible
Transductor rápido de galgas extensométricas para zonas peligrosas
El IMX12-SG de Turck para aplicaciones de medición de fuerza en zonas peligrosas logra tiempos de respuesta inferiores a 10 ms y puede utilizarse como repetidor o convertidor de señales
Turck ha ampliado su cartera de interfaces con un transductor rápido de galgas extensométricas para aplicaciones de medición de fuerza en zonas peligrosas. El IMX12-SG tiene una función de repetidor y puede utilizarse para la conversión de señales cuando la resistencia cambia en los puentes de galgas extensométricas. Un punto de venta único en el mercado, así como un tiempo de respuesta inferior a 10 ms, combinado con un circuito de salida flexible configurable con interruptores DIP y aislamiento galvánico en una carcasa delgada de 12,5 mm. Gracias a su diseño estilizado, el IMX12-SG es ideal para aplicaciones con poco espacio disponible.
Beneficios
- Uso flexible como repetidor y convertidor de señal
- Alto nivel de seguridad gracias al aislamiento galvánico
- Fácil configuración sin herramientas
Alto nivel de seguridad gracias al aislamiento galvánico
La IMX12-SG de Turck proporciona aislamiento galvánico entre las zonas peligrosas y las seguras. Esto elimina las interferencias o las corrientes de ecualización que pueden derivarse de las tensiones parásitas, una ventaja de seguridad clave frente a las soluciones de barrera Zener, que dependen de un concepto de conexión a tierra muy bien mantenido.
Funcionamiento en área peligrosa de la Zona 2
Al igual que todos los dispositivos de la serie IMX12, se permite el funcionamiento en el área peligrosa de la Zona 2 en una carcasa de protección.
Un amplio rango de tensión de alimentación de 10...30 VDC también permite el uso en aplicaciones con funcionamiento por batería, como las instalaciones temporales y móviles. El rango de temperatura de funcionamiento de hasta 70 °C permite su uso en la proximidad directa de máquinas y motores.
INDUSTRIAS
- Industria del petróleo y del gas
- Transporte y logística
FUNCIONES CLAVE
- Puede utilizarse como repetidor y convertidor de señales
- Fácil parametrización sin herramientas
- Aislamiento galvánico
- Tiempo de respuesta muy rápido
- Funcionamiento en la zona 2 de peligro
- Ordenar por
- De A-Z
- De Z-A
No se encontraron resultados.
DATOS DEL PRODUCTO
Select Country
Turck worldwide