Las nuevas funciones del software simplifican la ingeniería, la puesta en marcha y el mantenimiento de los dispositivos IO-Link de Turck
Turck simplifica el manejo de los dispositivos IO-Link
Una amplia actualización de los maestros Turck IO-Link simplifica la parametrización, la puesta en marcha y el mantenimiento de los dispositivos IO-Link
Turck ha simplificado la integración y el manejo de los dispositivos IO-Link con una amplia actualización del navegador web para sus módulos de E/S en bloque. El nuevo servidor web con una guía de usuario optimizada, un diseño intuitivo, funciones de ayuda basadas en el contexto, así como componentes de software inteligentes como el Configurador IODD, simplifica la puesta en marcha y el mantenimiento de los dispositivos IO-Link, como los sensores de radar.
Beneficios
-
Acceso a la información en texto plano de todos los parámetros relevantes a través del configurador IODD basado en el navegador
Integración de dispositivos IO-Link directamente desde Profinet Engineering
El Configurador IODD permite una integración más sencilla
De este modo, los usuarios pueden llamar a componentes como el monitor de radar a través de la herramienta de configuración basada en el navegador sin necesidad de software adicional. El Configurador IODD proporciona, por ejemplo, acceso a la información en texto plano de todos los parámetros relevantes y muestra gráficamente la curva de medición del sensor. Ahora puede utilizarse como parte de la actualización del servidor web en todas las versiones actuales de firmware de los maestros IP67-IO-Link TBEN-Lx-8IOL, TBEN-S2-4IOL de Turck, así como de la variante FEN20-4IOL IP20 .
Integración directamente desde Profinet Engineering
El uso de Simple IO-Link Device Integration (SIDI) de Turck simplifica considerablemente la ingeniería de los dispositivos IO-Link. Los maestros IO-Link con SIDI permiten manejar los dispositivos como auténticos módulos Profinet con su propia entrada GSDML. Los usuarios pueden seleccionar dispositivos de la biblioteca de dispositivos e integrarlos a través de campos desplegables, sin necesidad de programación o software adicional.
Solución global flexible para el manejo de dispositivos IO-Link
La conexión de los sistemas existentes con sus propias soluciones de software permite a Turck ofrecer una solución global flexible para el manejo de dispositivos IO-Link, tanto en la ingeniería como en la puesta en marcha y el mantenimiento. Esto subraya una vez más el compromiso del especialista en automatización de ser una empresa de automatización digital con soluciones IIoT de extremo a extremo.
FUNCIONES CLAVE
- Puesta en marcha y mantenimiento sencillos de los dispositivos IO-Link con el configurador IODD
- Posibilidad de utilizar el configurador IODD basado en el navegador sin necesidad de herramientas de ingeniería
- Integración directa de los dispositivos en el sistema Profinet con un tiempo de puesta en marcha muy breve mediante SIDI
De un vistazo: Optimización de procesos con IO-Link
IO-Link es esencial para preparar el camino hacia una producción digital eficiente
Select Country
Turck worldwide